GEMÜ 3040 er en ultralyds-flowmåler, som berøringsfrit måler ledende og ikke-ledende væskers volumenstrøm. Flowmåleren egner sig til alkaliske, toksiske eller aggressive medier og kan også anvendes til demineraliseret vand. Enheden kan programmeres på stedet ved hjælp af det belyste betjeningsdisplay. Overvågning for tomt rør og mængdetæller er integreret som standard.
- Stor målenøjagtighed og reproducerbarhed
- Hurtig måleværdiregistrering
- Kort ind-/udløbsstrækning
- Meget lille tryktab
- Ingen bevægelige dele i mediet
- Meget lidt dødrum
- Måleafvigelse:± 2 % af måleværdien (± 3 mm/s)
- Medietemperatur:-10 indtil 80 °C
- Driftstryk:0 indtil 16 bar
- Nominelle diametre:DN 10 indtil 50
- Tilslutningstyper:Gevind
- Målerørsmaterialer:PE-HD | PSU
- Elektriske tilslutningstyper:M12-hanstik
- Forsyningsspændinger:24 V DC
- Måleområde væsker:0,3 indtil 900 l/min