Denne webside anvender cookies.

På vores websider og i vores online-shop anvender vi teknisk nødvendige cookies samt cookies, som er nødvendige for, at vi kan håndtere dine forespørgsler. Desuden anvender vi såkaldte sporingscookies. Med din hjælp kan vi optimere vores online-optræden og dermed tilbyde dig en bedre brugeroplevelse. ...

Ved accept af Gemüs cookie politik modtager vi dit samtykke til behandling af person data på vegne af Leadenhancer Sweden AB ("Leadenhancer").

Yderligere informationer finder du i vores erklæring om beskyttelse af oplysninger. Beskyttelse af personlige oplysninger

Funktionelle cookies

Disse cookies er absolut nødvendige for at kunne benytte alle funktioner på GEMÜ's websider, og de er derfor forindstillet og kan ikke deaktiveres. Du kan evt. omgå dette ved at ændre indstillingerne i din browser.

Webanalyse-cookies

Du kan her selv bestemme, om der må gemmes en entydig webanalyse-cookie i din browser, så operatøren af websiden kan hente og analysere forskellige statistiske data. Hvis du ikke ønsker at give tilladelse hertil, skal du klikke på følgende link for at gemme Piwik-deaktiverings-cookien i din browser.

I øjeblikket har GEMÜ desværre ikke mulighed for at gemme indstillinger for flere browsere eller overgribende over brugerkonti. Desuden er det muligt, afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger i browseren, at de af GEMÜ indstillede cookies kasseres ved lukning af browseren og således ikke mere er til rådighed i din næste session. Hvis du lukker browseren eller skifter browser, eller hvis du bruger flere pc'er, skal nogle tilpasninger evt. foretages på ny.

GEMÜ 850HP

Rotameter-flowmåler

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Flowmåleren GEMÜ 850 HP arbejder efter flydelegemeprincippet og har et transparent målerør. Den påtrykte måleskala på målerøret er tilpasset det pågældende flowmedie. Påsprøjtede svalehalelister benyttes til fastgørelse af visere for nominelle værdier, grænseværdi- og signalanordninger.

  • Stor målenøjagtighed, enkel håndtering
  • Korrosionsbestandigt plasthus
  • God aflæselighed vha. store, overskuelige skalaer
  • ATEX-udførelse fås som tilvalg
  • Tilslutningstyper: Flange; Studs; Tilslutningsende
  • Aktuatortype: Med fri spindelende
  • Funktionsprincip for flowmåler
  • Ventilhusmateriale: PVDF
  • Konformiteter: EAC; RoHS
  • Maks. driftstryk: 10 bar
  • Max. medietemperatur: 120 ° C
  • Min. medietemperatur: -20 ° C
  • Indvendige diametre: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
  • Flydelegememateriale