Combi switchboxen GEMÜ 1240 er egnet til montering på pneumatisk styrede aktuatorer med lineær bevægelse. Ventilspindlens position registreres og indikeres pålideligt elektronisk via den slørfrie og kraftsluttende tilpasning ved hjælp af mikro- eller nærhedsafbrydere. Produktet er konstrueret specielt til ventiler med en vandring på 5 til 75 mm.
- Positionsindikation via mikro-switches, som tilvalg 2-leder- NAMUR nærhedsafbryder eller 3-leder nærhedsafbryder
- Indstillelige yderstillingstolerancer via låsearm
- Mulighed for tilpasning til GEMÜ-ventiler og fremmede aktuatorer
- Omgivelsestemperatur:indtil °F
- Måleområde lineært:5 indtil 75 mm
- Kapslingsklasse:IP 67
- Elektriske tilslutningstyper:M16-kabelforskruning
- Konformiteter:EAC
- Kontakttyper:2-leder-nærhedsafbryder (NAMUR) | Mikroafbryder | 3-leder-nærhedsafbryder