Den elektriske stillingsindikator GEMÜ 1211 er egnet til lineærdrev med op til 70 mm aktiveringsvej. Den har efter eget valg en eller to induktive nærhedsafbrydere iht. NAMUR.
- Nem og efterfølgende påbygning på GEMÜ lineæraktuatorer
- Mulighed for montering på andre ventilfabrikater
- Kompakt, stabilt hus
- Kapslingsklasse IP 65 iht. EN 60529
- Slidstærke kontakter, berøringsfri registrering
- Omgivelsestemperatur:-20 indtil 60 °C
- Måleområde lineært:2 indtil 70 mm
- Kapslingsklasse:IP 65
- Elektriske tilslutningstyper:PG 13,5-kabelforskruning
- Kontakttyper:2-leder-nærhedsafbryder (NAMUR)
- Kommunikationsmåder:Uden
- Konformiteter:ATEX
- Forsyningsspændinger:8 V DC
Passende produkter
