GEMÜ 1214

Elektrisk stillingsindikator

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Tilbehør

Den elektriske stillingsindikator GEMÜ 1214 er egnet til lineærdrev med op til 70 mm aktiveringsvej. Den har efter eget valg en eller to induktive nærhedsafbrydere. Som ekstraudstyr kan en LED-visning integreres.

  • Nem og efterfølgende påbygning på GEMÜ lineæraktuatorer
  • Mulighed for montering på andre ventilfabrikater
  • Kompakt, stabilt hus
  • Slidstærke kontakter, berøringsfri registrering
  • Registreringsområde: 2 indtil 70
  • Omgivelsestemperatur: -20 indtil 60 °C
  • Elektriske tilslutningstyper: PG 13,5-kabelforskruning | M12-hanstik
  • Kontakttyper: 2-leder-nærhedsafbryder (NAMUR) | 3-leder-nærhedsafbryder
  • Kommunikationsmåder: Uden
  • Forsyningsspændinger: 8 V DC
  • Konformiteter: EAC

Passende produkter

Nyheder om produktet

09.08.2018

Svingadapter muliggør universalmontering af stillingsindikatorer