GEMÜ 1230

Elektrisk stillingsindikator

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Tilbehør

Tilbagemelderen GEMÜ 1230 er egnet til montering på pneumatisk styrede aktuatorer med lineær bevægelse. Ventilspindlens position registreres og indikeres pålideligt elektronisk via den slørfrie og kraftsluttende tilpasning ved hjælp af mikroswitches. Produktet er konstrueret specielt til ventiler med en vandring på 2 til 20 mm.

  • Indstillelige yderstillingstolerancer via gevindspindel
  • Mulighed for tilpasning til GEMÜ-ventiler og fremmede aktuatorer
  • Mulighed for UL-godkendelse
  • Registreringsområde: 2 indtil 20
  • Omgivelsestemperatur: -20 indtil 60 °C
  • :
  • Kontakttyper: Mikroafbryder
  • Kommunikationsmåder: Uden
  • Forsyningsspændinger: 250 V AC
  • Konformiteter: CSA | EAC | UL

Passende produkter

Blødgøring af farmaceutisk vand iht. USP/EP

Anvendelse til produktet

Blødgøring af farmaceutisk vand iht. USP/EP

Produktion af farmaceutisk vand består altid af flere behandlingsmetoder, der anvendes i en kæde. Første led i behandlingskæden er som regel blødgøring af vandet. Blødgøringen sikrer, at stoffer som kalcium og magnesium, der gør vandet hårdt, fjernes og ikke hæmmer de efterfølgende metoder.

Nyheder om produktet

09.08.2018

Svingadapter muliggør universalmontering af stillingsindikatorer