GEMÜ 1235

Elektrisk stillingsindikator

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Tilbehør

Stillingsindikatoren GEMÜ 1235 er egnet til montering på pneumatisk styrede aktuatorer med lineær bevægelse. Ventilspindlens position registreres og analyseres elektronisk via den slørfrie og kraftsluttende tilpasning. Intelligente mikroprocessorstyrede funktioner letter idrifttagning og understøtter driften. Ventilens aktuelle stilling vises via tydelige LED'er og registreres via elektriske signaler.

  • Kommunikations- og programmeringsinterface IO-Link
  • Indstillelige yderstillingstolerancer
  • Speed-AP -funktion, til hurtig montering og initialisering
  • Stillingsindikator med LED'er, der kan ses på lang afstand
  • Mulighed for tilpasning til GEMÜ-ventiler og fremmede aktuatorer
  • Lokal eller ekstern programmering via programmeringsindgang
  • Omgivelsestemperatur:-10 indtil 70 °C
  • Måleområde lineært:2,0 indtil 74,4 mm
  • Forsyningsspændinger:24 V DC
  • Elektriske tilslutningstyper:
  • Kommunikationsmåder:IO-Link | Uden
  • Kapslingsklasse:IP 67
  • Konformiteter:EAC | FMEDA | UL Listed

Passende produkter

Video til produktet

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Visninger
Online siden 20.12.2023
Andre videoer
Komplet afsaltning af kedelfødevand vha. ionbyttere

Anvendelse til produktet

Komplet afsaltning af kedelfødevand vha. ionbyttere

I dampkedelanlæg fører de salte, der er opløst i vandet, til korrosion og aflejringer. For at forhindre dette stilles der vigtige krav til kedelfødevandets kvalitet afhængigt af dampkedlens driftsform og konstruktion. I et anlæg til komplet afsaltning fjernes de salte, der er opløst i vandet, vha. ionbytterharpiks. Disse salte er spaltet i positive (kationer) og negative partikler (anioner), og derfor er et afsaltningsanlæg opbygget på følgende måde: Kationbytter – CO2-aflufter – anionbytter – mixed bed-filter. Derudover skal der bruges en regenereringsstation og neutralisering for at få anlægget til at fungere.

Nyheder om produktet

09.03.2021

GEMÜ-automatiseringskomponenter får UL-produktcertificering

Nyheder om produktet

09.08.2018

Svingadapter muliggør universalmontering af stillingsindikatorer