GEMÜ C12A

Elektrisk tilbagemelder

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Ventilspindlens position registreres uden berøring af en fotoelektrisk sensor. Den aktuelle ventilstillingen (åben/lukket) overføres til anlægsstyringen via et elektrisk signal. Tilslutningen sker via 24 V DC.

  • Enkel montering
  • Egnet til GEMÜ iComLine®
  • Kompakt design
  • Som standard Åben / Lukket-stillingstilbagemelding
  • Fås formonteret eller som eftermonteringssæt
  • Ventilvandring : indtil 6 mm
  • Kapslingsklasse: IP 64
  • Omgivelsestemperatur: -10 indtil 55 °C
  • Forsyningsspændinger: 5 - 24 V DC ± 10 %

Nyheder om produktet

25.07.2019

New electrical position indicator for high-purity valves GEMÜ C12A