Combi switchboxen GEMÜ 4240 er egnet til montering på pneumatisk styrede aktuatorer med lineær bevægelse. Ventilspindlens position registreres og indikeres pålideligt elektronisk via den slørfrie og kraftsluttende tilpasning ved hjælp af mikro- eller nærhedsafbrydere. Integrerede pilotventiler muliggør direkte aktivering af den tilsluttede procesventil. Produktet er konstrueret specielt til ventiler med en vandring på 5 til 75 mm.
- Positionsindikation via mikro-switches, som tilvalg 2-leder- NAMUR nærhedsafbryder eller 3-leder nærhedsafbryder
- Indstillelige yderstillingstolerancer via låsearm
- Mulighed for tilpasning til GEMÜ-ventiler og fremmede aktuatorer
- Integreret manuel hjælpebetjening
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
- Måleområde lineært:5 indtil 75 mm
- Måleområde radialt:indtil °
- Flowydelse:250 Nl/min
- Forsyningsspændinger:24 V DC | 250 V AC | 8 V DC
- Kapslingsklasse:IP 65, IP 67
- Elektriske tilslutningstyper:Kabelforskruninger
- Kontakttyper:2-leder-nærhedsafbryder (NAMUR) | Mikroafbryder | 3-leder-nærhedsafbryder