GEMÜ 4241

Ventiltilslutning

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Tilbehør

Combi switchboxen GEMÜ 4241 er egnet til montering på pneumatisk styrede aktuatorer med lineær bevægelse. Ventilspindlens position registreres og indikeres pålideligt elektronisk via den slørfrie og kraftsluttende tilpasning ved hjælp af magnetiske induktive aftastere med 2 ledere (NAMUR). Integrerede pilotventiler muliggør direkte aktivering af den tilsluttede procesventil.

  • Positionsindikation via 2-leder-nærhedsafbryder (NAMUR)
  • Indstillelige yderstillingstolerancer via låsearm
  • Mulighed for tilpasning til GEMÜ-ventiler og fremmede aktuatorer
  • Integreret manuel hjælpebetjening
  • Eksplosionsbeskyttelse for zone 1 og 21
  • Måleområde: maks. 75 mm, lineært | maks. 90°, radialt
  • Omgivelsestemperatur: 0 indtil 50 °C
  • Flowydelse: 250 Nl/min
  • Elektriske tilslutningstyper: M16-kabelforskruning
  • Kontakttyper: 2-leder-nærhedsafbryder (NAMUR)
  • Kommunikationsmåder:
  • Forsyningsspændinger: 8 V DC
  • Konformiteter: ATEX | EAC | IECEx

Passende produkter

Nyheder om produktet

07.02.2022

Ventilautomatisering til en moderne anlægsstyring