Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

GEMÜ 3220

Temperatur-transducer

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

GEMÜ 3220 er en temperatur-transducer, der proportionalt omdanner den fysiske størrelse temperatur til et elektrisk signal.

  • Enkel montering
  • Lineært udgangssignal
  • Hurtig reaktionstid
  • God langtidsstabilitet
  • Dele i berøring med mediet er af kvalitetsplast og keramik
  • Installation i standard-T-stykker
  • Tilslutningstyper: Male thread
  • Maks. driftstryk: 10 bar
  • Max. medietemperatur: 60 ° C
  • Min. medietemperatur: -10 ° C
Fabrication of metallic microcomponents by electroforming

Anvendelse til produktet

Fremstilling af metalliske mikrokomponenter vha. elektroformning

Mikrokomponenters komplekse geometrier, som f.eks. anvendes i urværk i form af tandhjul og stighjul, kan ikke udføres med klassiske, mekaniske metoder uden dannelse af grater. Nye metoder, som Direkt-LIGA-metoden, muliggør fremstilling af sådanne mikrokomponenter, hvor mikrostrukturerne fastlægges litografisk og udskilles galvanisk.