GEMÜ 3140

Tryktransducere og trykafbrydere

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Tryktransduceren/-afbryderen GEMÜ 3140 er egnet til præcise målinger inden for et bredt trykområde. Sensoren kan benyttes til såvel pastøse som forurenede medier og er takket være de valgte kvalitetsmaterialer også egnet til aggressive medier. Afhængigt af udførelse tilbydes forskellige elektriske og mekaniske tilslutninger. Varianten med LED-display har en 4-cifret visning, der er udført drejeligt.

  • Afhængigt af udførelse med drejeligt LED-display og IO-Link interface
  • Velegnet til pastøse, forurenede og aggressive medier
  • Passende gennemgangshus fås som tilvalg
  • ATEX- og SIL2-udførelse fås som tilvalg
  • Nøjagtighed 0,5 % FSO (iht. IEC 60770)
  • Vilkårlig installationsposition
  • Keramisk sensor
  • Registreringsområde: 0 indtil 40
  • Medietemperatur *: -40 indtil 125 °C
  • Driftstryk*: 0 indtil 40 bar
  • Husmateriale : 1.4404
  • Tilslutningstype : Gevind
  • Udgangssignaler : 0 - 10 V | 0 - 20 mA | 4 - 20 mA | NPN | PNP
  • Konformiteter: ATEX | EAC | SIL | UL

Nyheder om produktet

10.09.2018

Præcis trykovervågning i anlæg og rørledninger