Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

GEMÜ-trykmålere

Funktionsprincipper

GEMÜ tilbyder sine trykmålere i forskellige versioner. Der er tryktransducere, differenstrykomformere og differenstrykmålere samt ultrarene tryktransmittere og trykmålere til rådighed.

GEMÜ C30
C30
Flare; NPT-gevind
Med fri spindelende
PFA; PTFE
10 bar
60 ° C
5 ° C
DN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
GEMÜ C31
C31
Flare; NPT-gevind
Med fri spindelende
PFA; PTFE
10 bar
60 ° C
5 ° C
DN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
GEMÜ C32
C32
Flare; NPT-gevind
Med fri spindelende
PFA; PTFE
10 bar
60 ° C
DN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')


Trykmåleteknik

 

GEMÜ 3120 og GEMÜ 3220