Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Elektromotorisk membranventil til aseptiske anlægsafsnit

Reguleringsarmatur til farma- og fødevarebranchen

Med type 649 introducerer GEMÜ en elektromotorisk drevet membranventil til sterile og hygiejniske applikationer på markedet.

Størrelsessammenligning GEMÜ 649 med integreret stillings- og procesregulator med GEMÜ 650 med påbygget stillings- og procesregulator GEMÜ 1436

Ventilen er konstrueret specifikt til regulering af medier med høje krav til renhed som f.eks. Aqua Purificata (AP), High Purified Water (HPW) og Water for Injection (WFI) i overensstemmelse med regelsættene fra farmaindustrien samt levnedsmiddel- og drikkevareindustrien. Ventilen fås i indvendige diametre fra DN 6 til DN 150.

Med indstillingshastigheder på op til 6 mm/s (afhængigt af aktuatorstørrelsen) tilbyder GEMÜ en udvidelse og et alternativ til de eksisterende, pneumatisk drevne membranventiler GEMÜ 650 og GEMÜ 660 (tappeventil) med en endnu mere præcis reguleringskarakteristik på ±0,1%. Derudover anvendes det gennemprøvede og EHEDG-certificerede tætningssystem.

Det er især en fordel at bruge elektroaktuatoren i anlæg, hvor der ikke er trykluft til rådighed, som anvendes mobilt, eller hvor der ellers ville være behov for en dyr, steril luftforsyning. 

I remote-tilstand kan aktuatoren både anvendes via standardsignaler (digitale/analoge ind-/udgange) og via et interface med integreret webbrowser (eSy-Web). Ved hjælp af eSy-Web kan aktuatordataene kontrolleres og tilpasses uden ekstra software, og flere aktuatorer kan forbindes med hinanden i netværk. Aktuatorens energiforsyning kan sikres mod strømsvigt ved hjælp af et nødstrømsmodul, der fås som ekstraudstyr. GEMÜ 649 leveres desuden med en integreret manuel nødbetjening, en mekanisk stillingsindikator og en elektrisk status- og stillingsindikator.

Den innovative jævnstrømsmotor er baseret på hulakselprincippet. Ved hjælp af den børsteløse funktionsmåde og sensorfri kommutering bliver motorkomponenterne ikke slidt, hvilket øger levetiden. Samtidig er konstruktionen udført kompakt, således at armaturet kan sammenlignes med pneumatiske aktuatorer og ekstra reguleringspåbygning.

Ved salgsstart kan de indvendige diametre DN 32, DN 40 og DN 50 leveres, mens andre størrelser vil kunne fås i løbet af året.

Produktoverensstemmelser og produktegnethed:

  • FDA
  • USP
  • Levnedsmiddelforordning (EF) nr. 1935/2004
  • Levnedsmiddelforordning (EF) nr. 10/2011
  • Direktivet om trykbærende udstyr 2014/68/EU
  • Maskindirektivet 2006/42/EF
  • EMC-direktivet 2014/30/EU
  • Hygiejnisk design iht. DIN 11866
  • Kapslingsklasse IP 65

Produktdetaljer:

  • Ventilhusmaterialer: Bl.a. ventilhus af fingods af 1.4435, smedet ventilhus af 1.4435/F316L eller 1.4539, andre ventilhusmaterialer på forespørgsel
  • Ventilhusets indvendige overfladekvalitet indtil Ra ≤ 0,25 µm
  • Ventilhusvarianter: Bundaftapningshuse til beholdere og bioreaktorer, 2/2-vejs-ventilhuse til rørledninger, T-huse til rørledninger, prøveudtagning samt fordelings- og blandefunktioner, flervejs-ventilhuse til doserings-, fordelings- og blandefunktioner samt til Block & Bleed
  • Tilslutningstyper: Clamp, flange, gevindmuffe, gevindstuds, studs