Defekte O-ringe kan forårsage direkte og indirekte følgeomkostninger på grund af maskinstilstande, tilbagekaldelseskampagner eller miljøskader. Ved anvendelse af kemikalier og additiver samt højere temperaturer når de nævnte elastomertætninger hurtigt deres slitagegrænser. Derfor har GEMÜ udviklet en helt ny tætningsmetode uden O-ringe til produktserien iComLine. Herunder griber to konturer, der er indbyrdes afstemt, helt nøjagtigt ind i hinanden og garanterer således en vedvarende sikker tætning. Det udviklede tætningsprincip uden O-ringe sparer dermed ikke bare de ekstra omkostninger til elastomertætningerne, med forøger også de modulopbyggede ventilløsningers levetid væsentligt. Den nye tætningsmetode muliggør en stort set dødrumsfri tætning. På grund af den optimerede anbringelse af tilbehørsdele og ekstra tilslutninger til de forskellige flervejsventilblokke understøttes desuden den modulære og dermed fleksible opbygning af de multifunktionelle iComLine blokløsninger.
Forbindelsen og komprimeringen af de to tætningskonturer sikres alt efter kravene ved hjælp af rustfri stålskruer eller ved hjælp af et gevind, der er fastspændt direkte i flervejsventilblokken GEMÜ PC50 (se billede 2).
Det nye forbindelsesprincip fås til alle flervejsventilblokke GEMÜ PC50 iComLine af materialet PTFE. Det er kvalificeret til et driftstryk op til 6 bar og kan benyttes ved medietemperaturer fra -10 til +150 °C.
Blokløsningerne GEMÜ PC50 iComLine med tætning uden O-ringe fås nu i de nominelle diametere 3/8" og 1/2". Andre nominelle diametere kan tilbydes kvalificeret og kundespecifikt på forespørgsel.