Butterflyventil-serien GEMÜ R480 Victoria fra ventilspecialisten GEMÜ med hovedsæde i Ingelfingen er nu i en specialudgave godkendt til transport af ilt.
I udgaven til transport af ilt er alle tætningsmaterialer og hjælpematerialer (smøremidler og skruelåsning) i butterflyventilserien Victoria, som kommer i kontakt med mediet, blevet testet og godkendt af det tyske føderale institut for materialeforskning og -prøvning (BAM). Anvendelsen af uegnede olier og fedttyper kan forårsage brand, og alle komponenter, der kommer i kontakt med mediet, skal derfor rengøres i overensstemmelse hermed.
Testen med henblik på BAM-godkendelse blev udført i overensstemmelse med standarderne DIN EN 1797 og ISO 21010. Godkendelsen er begrænset til brug af gasformig ilt ved en driftstemperatur på maks. 60 °C og et tryk på 15 bar. De ventiler i serien GEMÜ R480 Victoria, der er godkendt til transport af ilt, er mærket med O. Godkendelsen vedrører tætningsmaterialet EPDM kode E og skivematerialet rustfrit stål kode A.