Ventilspecialisten GEMÜ udvider sin portefølje til Single-Use med flervejsventilblokken GEMÜ Multiport SUMONDO. Den fås med pneumatisk eller manuel bloklåsning.
GEMÜ Multiport SUMONDO kombinerer flere Single-Use-enkeltmembranventiler i en flervejsventilblok og er dermed en ny løsning til anvendelser inden for medicinal- og bioteknologi. Med det gennemprøvede GEMÜ SUMONDO-membranventilprincip sikres hermetisk adskillelse mellem aktuator og medie ved at svejse membranen sammen med huset. Ved brug af GEMÜ Multiport SUMONDO forbliver aktuatorenheden (Multi-Use) fast installeret i anlægget, mens M-blokken (Single-Use) udskiftes efter brug.
De kompakte M-blokke, som ikke kræver slanger eller rørledninger mellem to sæder, udmærker sig ved et lavt hold-up-volumen sammenlignet med enkeltventilløsninger. Det giver en større processikkerhed og effektivitet. Takket være den kompakte konstruktion kræves der mindre plads i anlægget. Produktionen i overensstemmelse med retningslinjerne for GMP sikrer også, at de Single-Use M-blokke, der kommer i berøring med mediet, opfylder de højeste standarder, når det gælder renhed, sikkerhed og stabilitet.
Pneumatisk eller manuel bloklåsning
Der findes to muligheder for bloklåsning, som adskiller sig ved den måde, M-blokken (til engangsbrug) er forbundet med aktuatorenheden på, og som giver mulighed for enten pneumatisk låsning (PSUA) eller manuel låsning ved hjælp af et håndtag (PSUH). Begge versioner muliggør nem håndtering og hurtig udskiftning af engangskomponenterne mellem forskellige produktionscyklusser.
De fræsede engangskomponenter kan fremstilles i forskellige udførelser med forskellige tilslutninger og sensorintegrationer til målrettet brug i upstream- og downstream-applikationer. Det betyder, at M-blokkene kan udformes og implementeres ud fra kundens behov.