Konfigurationsfiler

Produktdokumentation

Konfigurationsfiler

På denne side kan du downloade alle aktuelle konfigurationsfiler. Hvis du skal bruge en ældre eller anden version, skal du kontakte din kontaktperson eller os på telefon eller e-mail.

For at downloade filen skal du gå hen på det rødt understregede filnavn og klikke på det med højre musetast (i standardkonfigurationen for en mus til pc'er). Der åbnes et vindue. Vælg "Gem destination som...". Naviger til det ønskede lagringssted inden for det vindue, der nu er blevet åbnet, vælg evt. en anden filtype, og bekræft dit valg.

GEMÜ eSyDrive

File TypeName
.zip (.gud) Version 1.1.1.0GEMÜ eSysDrive V1.1.1.0.zip
.zip (.gud) Version 1.1.0.3GEMÜ eSysDrive V1.1.0.3.zip
.zip (.gud) Version 1.1.0.2GEMÜ eSysDrive V1.1.0.2.zip
.zip (.gud) Version 1.1.0.1GEMÜ eSysDrive V1.1.0.1.zip
.zip (.gud) Version 1.1.0.0GEMÜ eSyDrive_V1.1.0.0.zip

GEMÜ eSyStep Controller

File typeName
.zip (iodd) Version 1.0.0.2GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1.0.0.2.zip
.zip (iodd) Version 1.0.1.0GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1.0.1.0.zip

GEMÜ eSyStep Open/Close

File typeName
.zip (iodd) Version 1.0.0.1GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1.0.0.1.zip

GEMÜ 12A0

File typeName
EVO 0
.zip (iodd) Version 1.0.0.1
GEMUE-1220609-20240806-IODD1.1.zip
EVO 1
.zip (iodd) Version 1.0.0.1
GEMUE-1220610-20250701-IODD1.1.zip

GEMÜ 44A0

File typeName
.zip (iodd) Version 1.0.0.1GEMUE-4497409-20250408-IODD1.1.zip
.asiddGEMUE_44A0_20250801.asidd

GEMÜ 1235/1236

File type
.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.0
.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.1

 

 

GEMÜ 1436 cPos

File typeName
.zip (.eds)GEMÜ 1436_DeviceNet.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 1436_Profibus DP.zip

GEMÜ 3030

File typeName
.zip (.gsd)GEMÜ 3030_Profibus DP.zip

 

 

GEMÜ 4221/4222

File typeName
.zip (.eds)GEMÜ 4221_4222 DeviceNet_EDS_V1.2.zip

GEMÜ 1242

File type
.zip (eds)GEMÜ 1242 DeviceNet_EDS_V1.0
.zip (iodd)GEMÜ 1242 IO-LINK_V1.1
.zip (eds)GEMÜ 1242_Rev1_0

GEMÜ 1441 HART

File typeName
.zip (.edd) Version 1.0.0.0GEMÜ_1441_cPos-X_HART_EDD_V1.0.0.0.zip
.fdix (.fdi) Version 1.0.0.0GEMÜ_1441_cPos-X_HART_FDI_V1.0.0.0.fdix

GEMÜ 3140

zip (iodd) Filer
GEMÜ 3140

Absolut tryk (A)


Relativt tryk (R)


Måleområde indtil


Måleområde indtil

Elektrisk udgangssignal:6 bar10 bar40 bar6 bar10 bar40 bar
PNP, NPN, 4-20mA, 0-10V, IO-Link omskiftelig (PNAV)FilFilFilFilFilFil

GEMÜ 3240

File typeName
.zip (.iodd)3240_7_PNAV.zip
.zip (.iodd)3240_20_PNAV.zip

 

 

GEMÜ 9ASS Sidestep

File typeName
.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Industrial_Profibus DP.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Regler_Profibus DP.zip