gemuActivateJavascript
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuToCompanyPage
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuSearch
gemuCart
(0)
gemuToCompanyPage
gemuBreadcrumbHome
gemuProductTool
gemuPediaTabConfigurator
gemuStandardVariant
gemuPediaTabDocuments
Typ
gemuProductFilterFilterFor
537: Geradsitzventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad
DN
gemuProductFilterFilterFor
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
Gehäuseform
gemuProductFilterFilterFor
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
gemuProductFilterFilterFor
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
10: Flansch EN 1092, PN 25, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
11: Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1,
48: Flansch JIS 20K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 10, ASME/ANSI B16.10 Tabelle 1, Spalte 16, DN 50 nach JIS 10K gebohrt
Werkstoff Ventilkörper
gemuProductFilterFilterFor
37: 1.4408, Feinguss
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtung
gemuProductFilterFilterFor
5: PTFE
5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Steuerfunktion
gemuProductFilterFilterFor
0: Manuell betätigt mit Handradarretierung
Antriebsausführung
gemuProductFilterFilterFor
1: Antriebsgröße 1
Regelkegel
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
RS271: 4 m³/h - linear
RS272: 6,3 m³/h - linear
RS273: 10 m³/h - linear
RS274: 16 m³/h - linear
RS275: 25 m³/h - linear
RS276: 40 m³/h - linear
RS281: 4 m³/h - mod.EQ
RS282: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS283: 10 m³/h - mod.EQ
RS284: 16 m³/h - mod.EQ
RS285: 25 m³/h - mod.EQ
RS286: 40 m³/h - mod.EQ
Ausführungsart
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
Sonderausführung
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
B: Starre Tellerbefestigung Sonderausführung für Sauerstoff, (max. Temperatur 60 °C; max. Betriebsdruck 10 bar), Durchflussrichtung nur gegen den Teller möglich! betriebsmedienberührte Dichtwerkstoffe und Hilfsstoffe mit BAM-Prüfung
C: Starre Tellerbefestigung
CONEXO
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
gemuSearchNoResults