gemuActivateJavascript
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuToCompanyPage
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuSearch
gemuCart
(0)
gemuToCompanyPage
gemuBreadcrumbHome
gemuProductTool
gemuPediaTabConfigurator
gemuStandardVariant
gemuPediaTabDocuments
Typ
gemuProductFilterFilterFor
8303: Vorsteuer-Magnetventil, direktgesteuert
Sitzdurchmesser
gemuProductFilterFilterFor
002: Sitzdurchmesser 2mm
Gehäuseform
gemuProductFilterFilterFor
M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart
gemuProductFilterFilterFor
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper
gemuProductFilterFilterFor
14: 3.2315, AlMgSi1/AlSi1MgMn
38: 1.4581, Edelstahl
Dichtwerkstoff
gemuProductFilterFilterFor
2: NBR
Steuerfunktion
gemuProductFilterFilterFor
1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung
gemuProductFilterFilterFor
24: 24 V
110: 110 V
120: 120 V
230: 230 V
Frequenz
gemuProductFilterFilterFor
50: 50 Hz
60: 60 Hz
DC: DC
Ausführungsart
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
5224: für Steuerluftanschluss G 1/8
5229: für Wassersteuerung
7040: geführte Abluft, M5
Sonderausführung
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
X: ATEX-Ausführung
gemuSearchNoResults