gemuActivateJavascript
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuToCompanyPage
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuSearch
gemuCart
(0)
gemuToCompanyPage
gemuBreadcrumbHome
gemuProductTool
gemuPediaTabConfigurator
gemuStandardVariant
gemuPediaTabDocuments
Typ
gemuProductFilterFilterFor
8357: Vorsteuer-Magnetventil, hilfsgesteuert Handhilfsbetätigung
Sitzdurchmesser
gemuProductFilterFilterFor
6: Sitzdurchmesser 6mm
Gehäuseform
gemuProductFilterFilterFor
M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart
gemuProductFilterFilterFor
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper
gemuProductFilterFilterFor
14: AA-2015, AlCuMgSn
Dichtwerkstoff
gemuProductFilterFilterFor
2: NBR
Schaltstellung
gemuProductFilterFilterFor
1: Sperr-Nullstellung
2: Durchfluss-Nullstellung
Spannung
gemuProductFilterFilterFor
24: 24 V
48: 48 V
110: 110 V
230: 230 V
Frequenz
gemuProductFilterFilterFor
50: 50 Hz
DC: DC
Ausführungsart
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
6963: Magnet mit M12 Stecker
Sonderausführung
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
X: ATEX-Ausführung
gemuSearchNoResults