gemuActivateJavascript
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuToCompanyPage
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuSearch
gemuCart
(0)
gemuToCompanyPage
gemuBreadcrumbHome
gemuProductTool
gemuPediaTabConfigurator
gemuStandardVariant
gemuPediaTabDocuments
Typ
gemuProductFilterFilterFor
C31: Druckmessgerät mit PFA FDruckmittler und Messumformer
Anschlussgröße
gemuProductFilterFilterFor
4: 1/4", Code International: 4
6: 3/8", Code International: 6
8: 1/2", Code International: 8
12: 3/4", Code International: 12
16: 1", Code International: 16
20: 1 1/4", Code International: 20
Einbauvariante
gemuProductFilterFilterFor
E: Dead-End
L: In-Line
Anschlussart
gemuProductFilterFilterFor
13: NPT Außengewinde
73: Flareanschluss mit Überwurfmutter CPFA
75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
77: Flareanschluss mit Überwurfmutter PFA
Gehäusewerkstoff
gemuProductFilterFilterFor
26: modifiziertes PTFE, Polytetrafluorethylen
30: PFA, Perfluoralkoxy
Membranwerkstoff
gemuProductFilterFilterFor
H3: PFA
Einheit
gemuProductFilterFilterFor
A: kPa
B: bar
P: psi
Messbereich
gemuProductFilterFilterFor
BF: 0 - 30 psi, 0 - 250 kPa, 0,0 - 2,5 bar
BG: 0 - 60 psi, 0 - 400 kPa, 0,0 - 4,0 bar
BH: 0 - 100 psi, 0 - 600 kPa, 0,0 - 6,0 bar
CF: -30 inHg - 15 psi, -100 - 150 kPa, -1,0 - 1,5 bar
CG: -30 inHg - 30 psi, -100 - 300 kPa, -1,0 - 3,0 bar
CH: -30 inHg - 60 psi, -100 - 500 kPa, -1,0 - 5,0 bar
Anschlussform
gemuProductFilterFilterFor
A: Winkelsteckverbinder DIN EN 175301-803, IP 65
D: Kabelausgang mit 5 m freiem Kabelende, IP 67
M: Normstecker M12 x 1, 4-polig
Anzeige
gemuProductFilterFilterFor
L: LCD, 4-stellig, nur möglich bei elektrischem Anschluss Winkelstecker
Z: ohne
Füllmedium
gemuProductFilterFilterFor
2: Iso-Propyl-Alkohol (IPA)/DI-Wasser 50:50
Ausführung High Purity
gemuProductFilterFilterFor
HPW: High Purity weiß
CONEXO
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
gemuSearchNoResults