gemuActivateJavascript
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuToCompanyPage
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuSearch
gemuCart
(0)
gemuToCompanyPage
gemuBreadcrumbHome
gemuProductTool
gemuPediaTabConfigurator
gemuStandardVariant
gemuPediaTabDocuments
Typ
gemuProductFilterFilterFor
D481: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN
gemuProductFilterFilterFor
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
350: DN 350
400: DN 400
450: DN 450
500: DN 500
600: DN 600
Gehäuseform
gemuProductFilterFilterFor
L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
U: Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck
gemuProductFilterFilterFor
0: 3 bar
1: 6 bar
2: 10 bar
3: 16 bar
Anschlussart
gemuProductFilterFilterFor
2: PN 10 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20, Bei LUG-Gehäuse / Gewindebohrungen UNC-Gewinde (DN25 - DN 600), (1"…24")
G: JIS 10 K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
J: JIS 16 K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
K: JIS 5 K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
U: Flansch AS 2129 Tab E, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff
gemuProductFilterFilterFor
0: Aluminiumguss, EN AC 47100 (≥ DN 125), Aluminiumguss, EN AC 46100 (< DN 125)
2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), Epoxy beschichtet 120 µm
3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
4: ASTM A351 / CF8M
5: ASTM A216 WCB, Stahlguss, Epoxy beschichtet 120 µm
9: S 275 JR+Epoxy laminierter Kohlenstoff
Werkstoff Scheibe
gemuProductFilterFilterFor
A: 1.4408
B: 1.4408, poliert, Rauhigkeit Ra 0,6-3,2, ausgenommen Scheibenbeschriftung
C: 1.4408, HALAR beschichtet
D: 1.4469, SUPERDUPLEX
E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), Epoxy beschichtet
F: EN-GJS-400-15 (GGG-40), EPDM beschichtet
G: Bronzeguss, DIN 1705 (Rg 10), (< DN300)
H: 2.4602 Hastelloy C22
I: 1.4435 / ASTM A351 / CF3M / AISI 316L
K: 1.4539, (ähnlich 904L)
N: EN-GJS-400-15 (GGG-40), SBR-AB / P beschichtet (abriebsfest)
P: EN-GJS-400-15 (GGG-40), HALAR beschichtet
Q: EN-GJS-400-15 (GGG-40), NBR-AB / N beschichtet (abriebsfest)
R: EN-GJS-400-15 (GGG-40), RILSAN PA11 beschichtet
Werkstoff Welle
gemuProductFilterFilterFor
1: AISI 420 / 1.4021
2: AISI 316 / 1.4401, Betriebsdruck maximal 10 bar
4: 1.4462
Werkstoff Absperrdichtung
gemuProductFilterFilterFor
A: HNBR
C: ECO
D: FKM - GF
E: EPDM
F: SBR-AB/P (abrasionsfest)
H: CSM
J: NBR (DVGW-Gas-Zertifizierung)
K: NBR-AB/N (abrasionsfest)
M: EPDM (FDA/1935-2004- Zertifizierung), weiß
N: NBR
O: FKM +
R: Silikon (MVQ-S, Dampf)
S: Silikon (MVQ)
U: NBR (FDA/1935-2004- Zertifizierung), weiß
V: FKM
W: EPDM (ACS-, WRAS-, DVGW-Wasser-Zertifizierung)
Z: EPDM-HT (FDA/1935-2004- Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung
gemuProductFilterFilterFor
B: Sitzring im Gehäuse eingeklebt
L: Sitzring lose
V: Sitzring einvulkanisiert
Steuerfunktion
gemuProductFilterFilterFor
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
3: Beidseitig angesteuert (DA)
Q: In Ruhestellung geschlossen (NC), Antrieb quer zur Rohrleitung montiert
T: Beidseitig angesteuert (DA), Antrieb quer zur Rohrleitung montiert
U: In Ruhestellung geöffnet (NO), Antrieb quer zur Rohrleitung montiert
Antriebsausführung
gemuProductFilterFilterFor
A12UHH: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR1200US12F10/14 S36
A12UKH: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR1200US14F10/14 S36
A17UHK: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR1750US12F14 S36
A17UKK: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR1750US14F14 S36
A21UH1: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR2100US12F14 S46
A21UHL: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR2100US12F16 S46
A21UK1: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR2100US14F14 S46
A21UKL: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR2100US14F16 S46
A25UH1: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR2500US12F14 S46
A25UHL: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR2500US12F16 S46
A25UK1: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR2500US14F14 S46
A25UKL: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR2500US14F16 S46
A40UHM: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR4000US12F16/25 S55
A40UKM: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR4000US14F16/25 S55
AU02FA: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0020US08F04 S14S11
AU02FB: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0020US08F05 S14S11
AU04HB: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0040US12F05 S14S11
AU04KB: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0040US14F05 S14S11
AU08HC: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0080US12F05/07S17S14
AU08KC: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0080US14F05/07S17S14
AU13HC: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0130US12F05/07S17S14
AU13KC: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0130US14F05/07S17S14
AU20HE: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0200US12F07/10S17S14
AU20KE: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0200US14F07/10S17S14
AU30HD: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0300US12F07/10 S22
AU30KD: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0300US14F07/10 S22
AU50HD: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0500US12F07/10 S22
AU50KD: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0500US14F07/10 S22
AU85HG: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0850US12F10/12 S27
AU85KG: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0850US14F10/12 S27
B12UAG: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA1200U F10/12 S27
B12UAH: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA1200U F10/14 S36
B12UAU: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA1200U F10/12 S36
B17UAK: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA1750U F14 S36
B21UA1: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA2100U F14 S46
B21UAL: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA2100U F16 S46
B25UAL: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA2500U F16 S46
B40UAM: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA4000U F16/25 S55
BU02AB: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0020U F05 S14S11
BU08AC: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0080U F05/07S17S14
BU13AC: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0130U F05/07S17S14
BU20AE: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0200U F07/10S17S14
BU30AD: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0300U F07/10 S22
BU50AF: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0500U F10 S22
BU85AG: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0850U F10/12 S27
D12UAG: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR1200U F10/12 S27
D12UAK: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR1200U F14 S36
D20UAK: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR2000U F14 S36
D20UAL: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR2000U F16 S46
D20UAV: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR2000U F12 D27
D30UAK: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR3000U F14 S36
D40UAL: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR4000U F16 S46
DU01AW: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR0015U F03/05 S11
DU03AP: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR0030U F05/07 S14
DU06AP: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR0060U F05/07 S14
DU10AC: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR0100U F05/07 S17
DU15AC: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR0150U F05/07 S17
DU15AE: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR0150U F07/10 S17
DU22AD: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR0220U F07/10 S22
DU30AD: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR0300U F07/10 S22
DU45AG: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR0450U F10/12 S27
DU60AG: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR0600U F10/12 S27
DU90AG: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR0900U F10/12 S27
DU90AK: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR0900U F14 S36
GR05SW: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0050 SC5F03/05 S11
GR06SP: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0065 SC5F05/07 S14
GR07SP: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0075 SC5F05/07 S14
GR08SP: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0085 SC5F05/07 S14
GR10S8: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0100 SC5F07/10 S14
GR10SE: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0100 SC5F07/10 S17
GR11SE: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0115 SC5F07/10 S17
GR12SE: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0125 SC5F07/10 S17
GR14SA: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0140 SC5F10/12 S22
GR16SA: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0160 SC5F10/12 S22
GR18KB: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0180 S14F10/14 S27
HR05AW: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0050 F03/05 S11
HR06AP: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0065 F05/07 S14
HR06AY: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0065 F05/07 S11
HR07AP: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0075 F05/07 S14
HR07AY: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0075 F05/07 S11
HR08AC: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0085 F05/07 S17
HR08AP: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0085 F05/07 S14
HR10A8: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0100 F07/10 S14
HR10AE: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0100 F07/10 S17
HR11AD: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0115 F07/10 S22
HR11AE: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0115 F07/10 S17
HR12AD: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0125 F07/10 S22
HR14AA: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0140 F10/12 S22
HR16AA: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0160 F10/12 S22
HR16AG: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0160 F10/12 S27
HR18AH: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0180 F10/14 S36
HR21AK: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0210 F14 S36
HR24AL: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0240 F16 S46
HR27AL: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0270 F16 S46
S12UKG: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC1200U 6F10/12 S27
S20UKK: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC2000U 6F14 S36
S20UKV: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC2000U 6F12 D27
S30UKK: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC3000U 6F14 S36
S30UKL: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC3000U 6F16 S46
S30UKV: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC3000U 6F12 D27
S40UKL: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC4000U 6F16 S46
S50UKS: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC5000U 6F16/25 S46
SU01VW: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0015USC8F03/05 S11
SU03KP: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0030U 6F05/07 S14
SU06KP: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0060U 6F05/07 S14
SU10KC: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0100U 6F05/07S17D11
SU15KC: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0150U 6F05/07 S17
SU22KD: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0220U 6F07/10 S22
SU30KD: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0300U 6F07/10 S22
SU45HG: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0450U5/6F10/12 S27
SU60KG: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0600U 6F10/12 S27
SU90KG: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0900U 6F10/12 S27
Besonderheiten Antrieb
gemuProductFilterFilterFor
0: Allg. Industrieausführung, Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
3: Version A2 (ASR/ASL/ADA), Version EC (SC/SO/DR/DL)
C: Allg. Industrieausführung, schnell schließend / öffnend (fast acting)
D: Allg. Industrieausführung, schnell schließend / öffnend (fast acting) + Hubbegrenzung
G: Version A2 (ASR/ASL/ADA), Version EC (SC/SO/DR/DL) + Hubbegrenzung
H: Allg. Industrieausführung + Hubbegrenzung
L: Version EC (SC/SO/DR/DL), schnell schließend / öffnend (fast acting)
Ausführungsart
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0107: Armatur öl- und fettfrei, mediumseitig gereinigt und im PE Beutel verpackt
1502: Ra ≤ 0,8 µm innen mechanisch poliert, außen gestrahlt, Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen
1891: Klappenkörper mit 2K-Epoxilack RAL 9005 (tiefschwarz) lackiert, Schichtdicke 120 µm
1892: Klappenkörper pulverbeschichtet, RAL 5015, himmelblau, Schichtdicke circa 120 µm
1913: Klappenkörper mit 2K-Epoxilack RAL5021 wasserblau lackiert, Schichtdicke 250 µm - 350 µm
1925: Klappenkörper pulverbeschichtet, RAL 1023, verkehrsgelb
1962: Klappenkörper pulverbeschichtet, RAL 5005, signalblau, Schichtdicke circa 120 µm
5143: Befestigungsteile in Qualität A4, Achtung! Gefahr von Kaltverschweißung! Kundenseitig entsprechende Vorsorge treffen!
5226: thermische Trennung zwischen Antrieb und Ventilkörper mittels Taupunktsperre
7145: Klappenkörper pulverbeschichtet RAL 9003 signalweiss, Schichtdicke circa 120 µm
Sonderausführung
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
A: ACS-Zertifizierung
D: DVGW-Wasser-Zertifizierung
G: DVGW-Gas-Zertifizierung (gültig nur in Verbindung mit einem geeigneten manuellen, pneumatischen oder elektrischen Antrieb)
W: WRAS-Zertifizierung
X: ATEX-Zertifizierung
CONEXO
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
gemuSearchNoResults