gemuActivateJavascript
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuToCompanyPage
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuSearch
gemuCart
(0)
gemuToCompanyPage
gemuBreadcrumbHome
gemuProductTool
gemuPediaTabConfigurator
gemuStandardVariant
gemuPediaTabDocuments
Typ
gemuProductFilterFilterFor
D487: Absperrklappe, manuell betätigt
DN
gemuProductFilterFilterFor
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
350: DN 350
400: DN 400
450: DN 450
500: DN 500
600: DN 600
700: DN 700
800: DN 800
900: DN 900
1T0: DN 1000
1T2: DN 1200
Gehäuseform
gemuProductFilterFilterFor
L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
U: Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck
gemuProductFilterFilterFor
0: 3 bar
1: 6 bar
2: 10 bar
3: 16 bar
5: 25 bar
Anschlussart
gemuProductFilterFilterFor
2: PN 10 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
5: PN 25 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20, Bei LUG-Gehäuse / Gewindebohrungen UNC-Gewinde (DN25 - DN 600), (1"…24")
E: ASME B16.47 A Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20 (DN650…DN1500 (26"…60")
G: JIS 10 K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
J: JIS 16 K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
K: JIS 5 K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
U: Flansch AS 2129 Tab E, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff
gemuProductFilterFilterFor
0: Aluminiumguss, EN AC 47100 (≥ DN 125), Aluminiumguss, EN AC 46100 (< DN 125)
1: EN-GJL-250 (GG-25), ab DN 700
2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), Epoxy beschichtet 120 µm
3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
4: ASTM A351 / CF8M
5: ASTM A216 WCB, Stahlguss, Epoxy beschichtet 120 µm
9: S 275 JR+Epoxy laminierter Kohlenstoff
Werkstoff Scheibe
gemuProductFilterFilterFor
A: 1.4408
B: 1.4408, poliert, Rauhigkeit Ra 0,6-3,2, ausgenommen Scheibenbeschriftung
C: 1.4408, HALAR beschichtet
D: 1.4469, SUPERDUPLEX
E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), Epoxy beschichtet
F: EN-GJS-400-15 (GGG-40), EPDM beschichtet
G: Bronzeguss, DIN 1705 (Rg 10), (< DN300)
H: 2.4602 Hastelloy C22
I: 1.4435 / ASTM A351 / CF3M / AISI 316L
K: 1.4539, (ähnlich 904L)
N: EN-GJS-400-15 (GGG-40), SBR-AB / P beschichtet (abriebsfest)
P: EN-GJS-400-15 (GGG-40), HALAR beschichtet
Q: EN-GJS-400-15 (GGG-40), NBR-AB / N beschichtet (abriebsfest)
R: EN-GJS-400-15 (GGG-40), RILSAN PA11 beschichtet
Werkstoff Welle
gemuProductFilterFilterFor
1: AISI 420 / 1.4021
2: AISI 316 / 1.4401, Betriebsdruck maximal 10 bar
4: 1.4462
6: 1.4542
Werkstoff Absperrdichtung
gemuProductFilterFilterFor
A: HNBR
C: ECO
D: FKM - GF
E: EPDM
F: SBR-AB/P (abrasionsfest)
H: CSM
J: NBR (DVGW-Gas-Zertifizierung)
K: NBR-AB/N (abrasionsfest)
M: EPDM (FDA/1935-2004- Zertifizierung), weiß
N: NBR
O: FKM +
R: Silikon (MVQ-S, Dampf)
S: Silikon (MVQ)
U: NBR (FDA/1935-2004- Zertifizierung), weiß
V: FKM
W: EPDM (ACS-, WRAS-, DVGW-Wasser-Zertifizierung)
Z: EPDM-HT (FDA/1935-2004- Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung
gemuProductFilterFilterFor
B: Sitzring im Gehäuse eingeklebt
L: Sitzring lose
V: Sitzring einvulkanisiert
Steuerfunktion
gemuProductFilterFilterFor
0: Manuell betätigt
Antriebsausführung
gemuProductFilterFilterFor
DAHL11: Handhebel, Aluminium
DAHL14: Handhebel, Aluminium
DAHL17: Handhebel, Aluminium
GB232: Handgetriebe, Aluminiumdruckgussgehäuse
GBMDV3: Handgetriebe, Gusseisen
GBMDV4: Handgetriebe, Gusseisen
GBMDV5: Handgetriebe, Gusseisen
GBMDV6: Handgetriebe, Gusseisen
GBMDV7: Handgetriebe, Gusseisen
GBMDV8: Handgetriebe, Gusseisen
MHL-S26: Handhebel für DN 32 - DN 100, stufenlos, MHL-S-F0711-260
MHL-S50: Handhebel für DN 250 - DN 300, stufenlos, MHL-S-F1022-500
MHL1431: Handhebel für DN 125 - DN 150, MHL-F0714-315
MHL1731: Handhebel für DN 200, MHL-F0717-315
MHL2250: Handhebel für DN 250 - DN 300, MHL-F1022-500
VHL11: Typ-Bezeichnung, Vierkant diagonal, SW = 11 mm
VHL14: Handhebel, 10 Rasterpositionen, Vierkant diagonal, SW = 14 mm
VHL17: Handhebel, 10° Rasterpositionen, Vierkant diagonal, SW = 17 mm
VHL22: Handhebel, 10 Rasterpositionen, Vierkant diagonal, SW = 22 mm
Ausführungsart
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0107: Armatur öl- und fettfrei, mediumseitig gereinigt und im PE Beutel verpackt
1502: Ra ≤ 0,8 µm innen mechanisch poliert, außen gestrahlt, Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen
1891: Klappenkörper mit 2K-Epoxilack RAL 9005 (tiefschwarz) lackiert, Schichtdicke 120 µm
1892: Klappenkörper pulverbeschichtet, RAL 5015, himmelblau, Schichtdicke circa 120 µm
5143: Befestigungsteile in Qualität A4, Achtung! Gefahr von Kaltverschweißung! Kundenseitig entsprechende Vorsorge treffen!
5226: thermische Trennung zwischen Antrieb und Ventilkörper mittels Taupunktsperre
7042: Getriebe vorbereitet für Endschaltermontage
7044: Getriebe mit Padlocksystem
7145: Klappenkörper pulverbeschichtet RAL 9003 signalweiss, Schichtdicke circa 120 µm
Sonderausführung
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
A: ACS-Zertifizierung
D: DVGW-Wasser-Zertifizierung
G: DVGW-Gas-Zertifizierung (gültig nur in Verbindung mit einem geeigneten manuellen, pneumatischen oder elektrischen Antrieb)
W: WRAS-Zertifizierung
X: ATEX-Zertifizierung
CONEXO
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
gemuSearchNoResults