gemuActivateJavascript
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuToCompanyPage
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuSearch
gemuCart
(0)
gemuToCompanyPage
gemuBreadcrumbHome
gemuProductTool
gemuPediaTabConfigurator
gemuStandardVariant
gemuPediaTabDocuments
Typ
gemuProductFilterFilterFor
601: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück, Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
602: Membranventil, manuell betätigt, Edelstahl-Handrad, optische Stellungsanzeige
605: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, Edelstahl- Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
607: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad
610: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige
611: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, optische Stellungsanzeige
612: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück, Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
615: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige
616: Membranventil, manuell betätigt, Edelstahl-Handrad, Edelstahl-Oberteil, definierte Schließkraft
617: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, optische Stellungsanzeige
620: Membranventil, pneumatisch betätigt, Membranantrieb, Grauguss-Zwischenstück
625: Membranventil, pneumatisch gesteuert, Kunststoff-Kolbenantrieb, Edelstahl-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
629: Membranventil, elektrisch betätigt, Edelstahl-Membranventil
639: Membranventil, elektrisch betätigt, eSyStep
643: Bodenablass-Membranventil, manuell betätigt, Winkelantrieb, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück, Edelstahl-Antriebsgehäuse, optische Stellungsanzeige
649: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
650: Membranventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
651: Membranventil, mit integriertem Automationsmodul
652: Pulsationsdämpfer, Edelstahl-Kolbenantrieb elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
653: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
654: Membranventil, manuell betätigt, Edelstahl-Handrad elektrolytisch poliert optische Stellungsanzeige
658: Membranventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Doppelstufenantrieb
660: Membranventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, Hub- und Schließbegrenzung
671: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Kunststoff-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
673: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Metall-Zwischenstück, Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
675: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
687: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoffantrieb, Edelstahl-Zwischenstück
695: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
R629: Membranventil, elektrisch betätigt, Kunststoff-Membranventil
R639: Membranventil, elektrisch betätigt, eSyStep
R647: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoffantrieb
R649: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
R677: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, optische Stellungsanzeige
R690: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN
gemuProductFilterFilterFor
4: DN 4
6: DN 6
8: DN 8
10: DN 10
12: DN 12
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
Gehäuseform
gemuProductFilterFilterFor
D: Zweiwege-Durchgangskörper
E: Eckkörper
Anschlussart
gemuProductFilterFilterFor
0: Stutzen DIN
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
2: Klebemuffe DIN
4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
6: Gewindestutzen DIN 11851
07: Stutzenkörper mit Armaturenverschraubung GEMÜ 1035, Einlegeteil DIN (Muffe)
7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Muffe) - DIN
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
16: Stutzen DIN EN 10357 Serie B (Ausgabe 2014; ehemals DIN 11850 Reihe 1)
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
18: Stutzen DIN 11850 Reihe 3
20: Stutzen zum IR-Stumpfschweißen
28: Stutzen zum IR-Stumpfschweißen, WNF
30: Stutzen - Zoll, zum Schweißen oder Kleben, abhängig vom Körperwerkstoff
31: NPT Innengewinde
32: Stutzen JIS-G 3459 Schedule 5s
33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
34: Flansch JIS B2220, 10K, RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
35: Stutzen JIS-G 3447
36: Stutzen JIS-G 3459 Schedule 10s
37: Stutzen SMS 3008
38: Flansch ANSI Class 150 RF, Baulänge FTF MSS SP-88, Baulänge nur bei Gehäuseform D
39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
53: Flansch EN 1092, PN 16, Form A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
55: Stutzen BS 4825, Part 1
58: Flansch ANSI Class 125/150 FF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
60: Stutzen ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014) / DIN 11866 Reihe B
63: Stutzen ANSI/ASME B36.19M Schedule 10s
64: Stutzen ANSI/ASME B36.19M Schedule 5s
65: Stutzen ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s
71: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Stumpfschweißen) - DIN
75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (IR-Stumpfschweißen) - DIN
80: Clamp ASME BPE, Baulänge FTF ASME BPE, Baulänge nur bei Gehäuseform D
81: Clamp DIN 32676 für Rohr ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014), DN 6 - DN 10, Clamp AD 50,5 mm
82: Clamp DIN 32676 Reihe B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
83: Clamp DIN 32676 für Rohr ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014), DN 8 - DN 15, Clamp AD 34,0 mm, DN 32, Clamp AD 50,5 mm, Baulänge FTF nur bei Gehäuseform D nach EN 558 Reihe 7
84: Clamp für Rohr BS 4825 Part 1, DN 15 und DN 20, Clamp AD 25,0 mm, Baulänge FTF nur bei Gehäuseform D nach EN 558 Reihe 7
85: Clamp DIN 32676 für Rohr EN 10357 Serie A, DN 8 - DN 20, Clamp AD 50,5 mm,
86: Clamp DIN 32676 Reihe A
87: Clamp ISO 2852 / SMS 3017
88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
89: Clamp für Rohr ASME BPE, DN 8 - DN 20, Clamp AD 50,5 mm, Baulänge FTF nur bei Gehäuseform D nach EN 558 Reihe 7
3M: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - ASTM (Muffe)
3P: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe NPT
3T: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil JIS (Muffe)
7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Gewindemuffe Rp) - DIN
7X: Gewindestutzen für Armaturenverschraubung
8A: Clamp DIN 32676 Reihe A, Baulänge FTF nach EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
8C: Clamp DIN 32676 für Rohr EN 10357 Serie A, DN 10 und DN 15, Clamp AD 25,0 mm, Baulänge FTF nur bei Gehäuseform D nach EN 558 Reihe 7
8E: Clamp ISO 2852 für Rohr ISO 2037, Clamp SMS 3017 für Rohr SMS 3008 Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
8F: Clamp IDF/ISO, für Rohr JIS-G 3447 Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
8H: Clamp IDF/ISO, für Rohr JIS-G 3459 Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
8K: Clamp DIN 32676 Reihe B
8L: Clamp DIN 32676 für Rohr ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014), DN 8 - DN 15, Clamp AD 34,0 mm
8M: Clamp für Rohr BS 4825 Part 1, DN 15 und DN 20, Clamp AD 25,0 mm, Kurzbauform
8N: Clamp DIN 32676 für Rohr EN 10357 Serie A, DN 10 und DN 15, Clamp AD 25,0 mm
8P: Clamp DIN 32676 Reihe C, Baulänge FTF ASME BPE, Baulänge nur bei Gehäuseform D
8T: Clamp DIN 32676 Reihe C, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
A1: Aseptik-Flansch DIN 11864-NF, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
A2: Aseptik-Flansch DIN 11864-BF, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
A4: Aseptik-Flansch DIN 11864-NF, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
A5: Aseptik-Flansch DIN 11864-BF, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127 Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
A7: Aseptik-Flansch DIN 11864-NF, für Rohr DIN 11866 Reihe C und ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
A8: Aseptik-Flansch DIN 11864-BF, für Rohr DIN 11866 Reihe C und ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
C1: Aseptik-Verschraubung DIN 11864-GS, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A
C2: Aseptik-Verschraubung DIN 11864-BS, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A
C4: Aseptik-Verschraubung DIN 11864-GS, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127
C5: Aseptik-Verschraubung DIN 11864-BS, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127
C7: Aseptik-Rohrverschraubung DIN 11864-GS, für Rohr DIN 11866 Reihe C und ASME BPE
C8: Aseptik-Verschraubung DIN 11864-BS, für Rohr DIN 11866 Reihe C und ASME BPE
E1: Aseptik-Clamp DIN 11864-NKS, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
E2: Aseptik-Clamp DIN 11864-BKS, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
E4: Aseptik-Clamp DIN 11864-NKS, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
E5: Aseptik-Clamp DIN 11864-BKS, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
E7: Aseptik-Clamp DIN 11864-NKS, für Rohr DIN 11866 Reihe C / ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
E8: Aseptik-Clamp DIN 11864-BKS, für Rohr DIN 11866 Reihe C / ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
FV: Rohrverschraubung mit frontbündiger Edelstahldichtkontur, Überwurfmutter mit Innengewinde (weiblich)
MV: Rohrverschraubung mit frontbündiger Edelstahldichtkontur, Überwurfmutter mit Außengewinde (männlich)
U9: Stutzen ASME BPE, Stutzenlänge 7 mm
Werkstoff Ventilkörper
gemuProductFilterFilterFor
1: PVC-U, grau
4: ABS
5: PP, verstärkt
8: EN-GJL-250 (GG 25)
12: CW614N, CW617N (Messing)
17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung
18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung
20: PVDF
37: 1.4408, Feinguss
39: 1.4408, PFA-Auskleidung
40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
42: 1.4435 (BN2), Schmiedekörper, Δ Fe < 0,5 %
43: 1.4435 (BN2), Vollmaterial, Δ Fe < 0,5 %
44: 1.4539 / UNS N08904, Vollmaterial
49: 1.4547, Vollmaterial
71: Inliner PP-H, grau, Outliner PP, verstärkt
75: Inliner PVDF/Outliner PP, verstärkt
82: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Weichgummi-Auskleidung
83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Hartgummi-Auskleidung
88: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Butyl-Auskleidung
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
A1: 3.7035, Titan
A3: 2.4602, Vollmaterial Alloy 22, (NiCr21Mo14W)
A6: AL-6XN, Vollmaterial Alloy, ohne CE nach DGRL, AL-6XN ist kein Werkstoff für Druckgerät gemäß 2014/68/EU
A7: 1.4410, Vollmaterial
A8: 1.4529, Vollmaterial
C3: 1.4435, Feinguss
E3: 1.4529, UNS N08367, Vollmaterial
F4: 1.4539, Schmiedekörper
F5: 316L / F316L, Vollmaterial mit Test nach ASME code case 2155 und 2156
G5: PP-H, grau
N5: PP-H, natur
Membranwerkstoff
gemuProductFilterFilterFor
2: NBR
4: FKM
6: IIR
8: CR
12: EPDM
13: EPDM
14: EPDM
17: EPDM
19: EPDM
28: EPDM
29: EPDM
52: PTFE/EPDM
54: PTFE/EPDM einteilig
56: PTFE/FKM
71: PTFE/PVDF/EPDM dreiteilig
3A: EPDM
4A: FKM
5E: PTFE/EPDM
5F: PTFE/FKM
5M: PTFE/EPDM zweiteilig
5Q: PTFE/EPDM zweiteilig
5R: PTFE/EPDM zweiteilig für Membrane KZ 5R
6A: EPDM
Steuerfunktion
gemuProductFilterFilterFor
0: Manuell betätigt
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
3: beidseitig angesteuert (DA)
5: Steuerdruck geschlossen, Betriebsdruck öffnend
B: manuell betätigt mit abschließbarem Handrad, (ohne Schloss)
L: manuell betätigt, mit abschließbarem Handrad
Spannung / Frequenz
gemuProductFilterFilterFor
C1: 24 V DC
Antriebsausführung
gemuProductFilterFilterFor
0: Antriebsgröße 0
1: Antriebsgröße 1
2: Antriebsgröße 2
3: Antriebsgröße 3
4: Antriebsgröße 4
5: Antriebsgröße 5
6: Antriebsgröße 6
7: Antriebsgröße 7
0/N: Antriebsgröße 0/N Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
0EG: Antriebsgröße 0EG, für DN 15 und 20, mit Wellenverlängerung 80 mm
0KN: Antriebsgröße 0KN
0LL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren 90° zur Durchflussrichtung
0P9: Antrieb abgedichtet, Dichtelemente Silikon
0R1: Antriebsgröße 0R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
0RL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung, Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
0T1: Antriebsgröße 0T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
0TA: Antriebsgröße 0TA Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
0TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
0TL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
0TM: mit Schließbegrenzung Metallhandrad
0TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
0TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
0XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
0XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1, korrekte Einstellung der Schließbegrenzung zwingend erforderlich
0XF: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Schließen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
0XK: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
1/N: Antriebsgröße 1/N Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
1EG: mit Wellenverlängerung 80 mm
1HL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
1KN: Antriebsgröße 1KN
1LL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren 90° zur Durchflussrichtung
1ML: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren 90° zur Durchflussrichtung
1P9: Antrieb abgedichtet, Dichtelemente Silikon
1R1: Antriebsgröße 1R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
1RL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung, Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
1RN: Antriebsgröße 1RN Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
1SL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung, Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
1T1: Antriebsgröße 1T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
1T3: Antriebsgröße 1T3 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
1TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
1TL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
1TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
1TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
1XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
1XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
1XF: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Schließen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
1XK: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
1YB: ohne Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
2AT: Antriebsgröße 2AT, Antrieb Typ 643 MG 25 für ATEX
2B1: Antriebsgröße 2B1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
2D1: Antriebsgröße 2D1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
2DH: Antriebsgröße 2DH, für Durchgangskörper, mit Schließ- und Hubbegrenzung
2EG: mit Wellenverlängerung 80 mm
2HL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
2KN: Antriebsgröße 2KN
2LL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren 90° zur Durchflussrichtung
2ML: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren 90° zur Durchflussrichtung
2P9: Antrieb abgedichtet, Dichtelemente Silikon
2R1: Antriebsgröße 2R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
2RL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung, Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
2SL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung, Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
2T1: Antriebsgröße 2T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
2T2: Antriebsgröße 2T2 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
2T3: Antriebsgröße 2T3 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
2TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
2TL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
2TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
2TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
2XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
2XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
2XF: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Schließen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
2XK: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
2Z: Anbaumöglichkeit von Rückmelder GEMÜ 1215
3/1: Antriebsgröße 3/1
3/2: Antriebsgröße 3/2
3/3: Antriebsgröße 3/3
3/D: Antriebsgröße 3/D
3/F: Antriebsgröße 3/F
3A1: Antriebsgröße 3A1
3A3: Antriebsgröße 3A3
3AD: Antriebsgröße 3AD
3AT: Antriebsgröße 3AT, Antrieb Typ 643 MG 40 für ATEX
3B1: Antriebsgröße 3B1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
3D1: Antriebsgröße 3D1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
3P9: Antrieb abgedichtet, Dichtelemente Silikon
3R1: Antriebsgröße 3R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
3RA: Antriebsgröße 3RA Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
3T1: Antriebsgröße 3T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
3T2: Antriebsgröße 3T2 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
3T3: Antriebsgröße 3T3 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
3T4: Antriebsgröße 3T4 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
3T5: Antriebsgröße 3T5 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
3TA: Antriebsgröße 3TA Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
3TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
3TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
3TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
3TW: mit Schließbegrenzung, Handrad weiß
3XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
3XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
3XF: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Schließen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
3XK: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
3YB: ohne Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
3Z: Anbaumöglichkeit von Rückmelder GEMÜ 1215
4/N: Antriebsgröße 4/N Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
4A1: Antriebsgröße 4, Sitzdurchmesser 22,25 mm
4A2: Antriebsgröße 4A2
4A3: Antriebsgröße 4A3
4AD: Antriebsgröße 4AD
4AF: Antriebsgröße 4AF
4B1: Antriebsgröße 4B1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
4D1: Antriebsgröße 4D1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
4DH: Antriebsgröße 4DH, für Durchgangskörper, mit Schließ- und Hubbegrenzung
4DN: Antriebsgröße 4DN, für Durchgangskörper
4EG: mit Wellenverlängerung 100 mm
4P9: Antrieb abgedichtet, Dichtelemente Silikon
4R1: Antriebsgröße 4R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
4RN: Antriebsgröße 4RN Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
4T1: Antriebsgröße 4T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
4T2: Antriebsgröße 4T2 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
4T3: Antriebsgröße 4T3 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
4T4: Antriebsgröße 4T4 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
4T5: Antriebsgröße 4T5 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
4TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
4TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
4TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
4TW: mit Schließbegrenzung, Handrad weiß
4XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
4XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
4XE: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Sicherheitsstopfbuchspackung
4XF: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Schließen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
4XK: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
4YB: ohne Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
4YK: ohne Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
4Z: Anbaumöglichkeit von Rückmelder GEMÜ 1215
5/N: Antriebsgröße 5/N Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
5R1: Antriebsgröße 5R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
5RA: Antriebsgröße 5RA Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
5RN: Antriebsgröße 5RN Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
5T1: Antriebsgröße 5T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
5T2: Antriebsgröße 5T2 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
5T3: Antriebsgröße 5T3 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
5T4: Antriebsgröße 5T4 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
5T5: Antriebsgröße 5T5 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
5T6: Antriebsgröße 5T6 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
5TA: Antriebsgröße 5TA Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
5TB: Antriebsgröße 5TB Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
5TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
5TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
5TS: mit Schließbegrenzung
5XA: mit Schließbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
5XB: mit Schließbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
5XK: mit Schließbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
5YB: ohne Schließbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
5Z: Anbaumöglichkeit von Rückmelder GEMÜ 1215
6A2: Antriebsgröße 6A2 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
6A: Antriebsgröße 6A Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
6R1: Antriebsgröße 6R1 Membrangröße 100 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
6RA: Antriebsgröße 6RA Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
6T1: Antriebsgröße 6T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
6TH: Antriebsgröße 6TH, mit Schließ- und Hubbegrenzung
6TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
6TS: mit Schließbegrenzung
6XA: mit Schließbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
6XB: mit Schließbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
6XK: mit Schließbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
6Z: Anbaumöglichkeit von Rückmelder GEMÜ 1215
7A3: Antriebsgröße 7A3 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
7A: Antriebsgröße 7A Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
7H: Antriebsgröße 7H mit vergrößertem Handrad und verstärkter Spindel für höhere Betriebsdrücke
8TA: Antriebsgröße 8TA Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
B/N: Antriebsgröße B/N Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
EDN: Antriebsgröße EDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
EDZ: Antriebsgröße EDZ
ED: Antriebsgröße ED (Membrangröße 20)
EFZ: Antriebsgröße EFZ
EF: Antriebsgröße EF (Membrangröße 20)
F/M: Antriebsgröße F/M Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
F/N: Antriebsgröße F/N Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
FDM: Antriebsgröße FDM Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
FDN: Antriebsgröße FDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
FDZ: Antriebsgröße FDZ
FD: Antriebsgröße FD (Membrangröße 25)
FRM: Antriebsgröße FRM Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
FRN: Antriebsgröße FRN Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
H/M: Antriebsgröße H/M Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
H/N: Antriebsgröße H/N Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
HDL: Antriebsgröße HDL Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
HDM: Antriebsgröße HDM Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
HDN: Antriebsgröße HDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
HDZ: Antriebsgröße HDZ
HD: Antriebsgröße HD (Membrangröße 40)
HRM: Antriebsgröße HRM Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
HRN: Antriebsgröße HRN Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
J/M: Antriebsgröße J/M Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
J/N: Antriebsgröße J/N Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
JDL: Antriebsgröße JDL Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
JDM: Antriebsgröße JDM Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
JDN: Antriebsgröße JDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
JRM: Antriebsgröße JRM Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
JRN: Antriebsgröße JRN Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
KDZ: Antriebsgröße KDZ
KD: Antriebsgröße KD (Membrangröße 50)
MDN: Antriebsgröße JDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
MDZ: Antriebsgröße MDZ
NDN: Antriebsgröße NDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
NDZ: Antriebsgröße NDZ
Regelmodul
gemuProductFilterFilterFor
A0: AUF/ZU Antrieb (economy)
A1: AUF/ZU Antrieb (economy) Notstrommodul (NC)
A2: AUF/ZU Antrieb (economy) Notstrommodul (NO)
A5: AUF/ZU Antrieb, zusätzliche Endlagenrückmelder konfiguriert für Notstrommodul (NC)
A6: AUF/ZU Antrieb, zusätzliche Endlagenrückmelder konfiguriert für Notstrommodul (NO)
AE: AUF/ZU Antrieb, zusätzliche Endlagenrückmelder
L0: AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
S0: Stellungsregler
S5: Stellungsregler, konfiguriert für Notstrommodul (NC)
S6: Stellungsregler, konfiguriert für Notstrommodul (NO)
Y0: AUF/ZU-Steuerung mit aufgebautem Rückmelder GEMÜ 1235
Y1: AUF/ZU-Steuerung mit aufgebautem Rückmelder GEMÜ 1235 Notstrommodul (NC)
Y2: AUF/ZU-Steuerung mit aufgebautem Rückmelder GEMÜ 1235 Notstrommodul (NO)
Z0: AUF/ZU-Steuerung mit aufgebautem Rückmelder GEMÜ 1215
Z1: AUF/ZU-Steuerung mit aufgebautem Rückmelder GEMÜ 1215 Notstrommodul (NC)
Z2: AUF/ZU-Steuerung mit aufgebautem Rückmelder GEMÜ 1215 Notstrommodul (NO)
DN-2
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
4: DN 4
6: DN 6
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
Befestigungsplatte
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
M: inklusive Befestigungsplatte
O: ohne Befestigungsplatte
Anschlussart, Stutzen 2
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
0: Stutzen DIN
6: Gewindestutzen DIN 11851
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B
16: Stutzen DIN EN 10357 Serie B (Ausgabe 2014; ehemals DIN 11850 Reihe 1)
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
18: Stutzen DIN 11850 Reihe 3
32: Stutzen JIS-G 3459 Schedule 5s
35: Stutzen JIS-G 3447
36: Stutzen JIS-G 3459 Schedule 10s
37: Stutzen SMS 3008
55: Stutzen BS 4825, Part 1
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
60: Stutzen ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014) / DIN 11866 Reihe B
63: Stutzen ANSI/ASME B36.19M Schedule 10s
64: Stutzen ANSI/ASME B36.19M Schedule 5s
65: Stutzen ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s
80: Clamp ASME BPE
81: Clamp DIN 32676 für Rohr ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014), DN 6 - DN 10, Clamp AD 50,5 mm
82: Clamp DIN 32676 Reihe B, für Rohr EN ISO 1127
86: Clamp DIN 32676 Reihe A
87: Clamp ISO 2852 für Rohr ISO 2037, Clamp SMS 3017 für Rohr SMS 3008
88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE
8A: Clamp DIN 32676 Reihe A
8F: Clamp IDF/ISO, für Rohr JIS-G 3447
8P: Clamp DIN 32676 Reihe C
8T: Clamp DIN 32676 Reihe C
A1: Aseptik-Flansch DIN 11864-NF, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A
A2: Aseptik-Flansch DIN 11864-BF, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A
A4: Aseptik-Flansch DIN 11864-NF, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127
A5: Aseptik-Flansch DIN 11864-BF, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127
A7: Aseptik-Flansch DIN 11864-NF, für Rohr DIN 11866 Reihe C und ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
A8: Aseptik-Flansch DIN 11864-BF, für Rohr DIN 11866 Reihe C und ASME BPE
C1: Aseptik-Verschraubung DIN 11864-GS, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A
C2: Aseptik-Verschraubung DIN 11864-BS, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A
C4: Aseptik-Verschraubung DIN 11864-GS, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127
C5: Aseptik-Verschraubung DIN 11864-BS, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127
C7: Aseptik-Rohrverschraubung DIN 11864-GS, für Rohr DIN 11866 Reihe C und ASME BPE
C8: Aseptik-Verschraubung DIN 11864-BS, für Rohr DIN 11866 Reihe C und ASME BPE
E1: Aseptik-Clamp DIN 11864-NKS, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A
E2: Aseptik-Clamp DIN 11864-BKS, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A
E4: Aseptik-Clamp DIN 11864-NKS, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127
E5: Aseptik-Clamp DIN 11864-BKS, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127
E7: Aseptik-Clamp DIN 11864-NKS, für Rohr DIN 11866 Reihe C / ASME BPE
E8: Aseptik-Clamp DIN 11864-BKS, für Rohr DIN 11866 Reihe C / ASME BPE
FV: Rohrverschraubung mit frontbündiger Edelstahldichtkontur, Überwurfmutter mit Innengewinde (weiblich)
L8: links - Clamp ASME BPE für Rohr ASME BPE, Anschluss-Kennziffer 88 rechts - Stutzen ASME BPE, Anschluss-Kennziffer 59,
R8: rechts - Clamp ASME BPE für Rohr ASME BPE, Anschluss-Kennziffer 88 links - Stutzen ASME BPE, Anschluss-Kennziffer 59,
U9: Stutzen ASME BPE, Stutzenlänge 7 mm
Ausführungsart
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
1075: Ventilkörper mit Zollstutzen und metrische Befestigungsbuchsen im Körper, nur für DN80 und DN100.
1094: Einlegeteil kurz, Werkstoff PE, PN 10, (Stumpfschweißen)
1148: PP-Flansch mit Stahleinlage, Bundbuchse PVC an Armatur angeklebt
1187: Einlegeteil aus PE
1197: Einlegeteil PVDF zum Stumpfschweißen. Nur mit ANSCHLUSS-KZ 78 und WERKSTOFF-KZ 20
1243: Einlegeteil in Werkstoff PE, lose beigelegt
1244: Einlegeteil in Werkstoff C - PVC
1248: Einlegeteil in Werkstoff PE, lose beigelegt, Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
1263: Einlegeteil mit Innengewinde, Werkstoff Edelstahl und K-Nummer 0101
1500: Ra ≤ 6,3 µm (250 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen/außen gestrahlt
1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
1503: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen mechanisch poliert
1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen/außen elektropoliert
1516: Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) für medienberührte Oberflächen *), gemäß DIN 11866 HE5, innen/außen elektropoliert, *) bei Rohrinnen-Ø < 6 mm, im Stutzen Ra ≤ 0,38 µm
1527: Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) für medienberührte Oberflächen *), gemäß DIN 11866 H5, innen mechanisch poliert, *) bei Rohrinnen-Ø < 6 mm, im Stutzen Ra ≤ 0,38 µm
1534: medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt, Oberfläche 1500
1536: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, innen mechanisch poliert
1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert
1630: Anschlussflansch ungebohrt
1779: medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt, Oberfläche 1516
1783: TYP 610 DN12 PVC mit Stutzen nach unten, Körper Zeichnungsnummer: 5-502-012-070
1787: keine Oberflächenrauheit für Komplettteil, verwendete Komponente: Ra ≤ 0,25 µm (9,8 µin.) für medienberührte Oberflächen, keine Nachbearbeitung der Schweißnähte, verwendete Komponenten innen/ außen elektropoliert
1789: medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt, Oberfläche 1507
1799: keine Oberflächenrauheit für Komplettteil, verwendete Komponente: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, keine Nachbearbeitung der Schweißnähte, verwendete Komponenten innen/ außen elektropoliert
1830: Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt, Oberfläche 1508
1841: medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt, Oberfläche 1508
1843: Ventile für Reinstchemikalien montiert geliefert
1850: Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt, Oberfläche 1536
1851: Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt Oberfläche 1537
1874: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF6, Ra ≤ 1,2 µm (50 µin.) außen, innen/außen elektropoliert
1906: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen *), gemäß DIN 11866 H4, Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) außen, innen/außen elektropoliert, *) bei Rohrinnen-Ø ≤ 6 mm, im Stutzen Ra ≤ 0,8 µm
1943: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, Ra ≤ 1,2 µm (50 µin.) außen, innen/außen elektropoliert
1967: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, Ra ≤ 1,2 µm (50 µin.) außen, innen/außen elektropoliert
2193: O-Ring in der Armaturenverschraubung aus EPDM
2239: O-Ring in der Armaturenverschraubung FEP ummantelt
5105: Ventilkörper und Antrieb lose, ohne Absperrmembrane
5119: Ventilkörper und Antrieb lose, ohne Absperrmembrane und Oberfläche 1507
5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
5776: Oberfläche 1536, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
5777: Oberfläche 1508, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
5778: Oberfläche 1503, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
5779: Oberfläche 1502, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
5781: Oberfläche 1537, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
5782: Oberfläche 1507, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
5783: Oberfläche SF4, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
5784: Oberfläche SF1, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
5785: Oberfläche SF2, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
5786: Oberfläche SF3, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
5787: Oberfläche SF5, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
5788: Oberfläche SF6, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF1, innen mechanisch poliert
SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2, innen mechanisch poliert
SF3: Ra max. 0,76 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF3, innen mechanisch poliert
SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF5, innen/außen elektropoliert
SF6: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF6, innen/außen elektropoliert
Anbauart
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
N0: Mit Aufnahmebügel nach Namur
NH: Mit Aufnahmebügel nach Namur und Handrad
Antriebsausführung
gemuProductFilterFilterFor
0A: Antriebsgröße 0
0B: Antriebsgröße 0 Membrangröße 8
0C: Antriebsgröße 0 Membrangröße 10
1A: Antriebsgröße 1
1C: Antriebsgröße 1 Membrangröße 10
1E: Antriebsgröße 1 Membrangröße 20
1F: Antriebsgröße 1 Membrangröße 25
2A: Antriebsgröße 2
3A: Antriebsgröße 3, 16000 N, elektrischer Anschluss 0
3H: Antriebsgröße 3 Membrangröße 40
B1: Antriebsgröße 1 Membrangröße 8 mit Zwischenstück
K3: Antriebsgröße 3 Membrangröße 50 mit Zwischenstück
Automationsmodul
gemuProductFilterFilterFor
B2: Ventilanschaltung, AS-Interface, Spec. 3.0, 62 Slaves mit integrierten Pilotventilen, Positionsrückmeldung und Teach-In
E0: Ventilanschaltung, diskret (24 V DC) mit integriertem Vorsteuerventil und Status LED
F0: Stellungsregler mit Speed-AP Funktion, Sollwerteingang 4 - 20 mA
F1: Stellungsregler mit Speed-AP Funktion, Sollwerteingang 4 - 20 mA, Istwertausgang 4 - 20 mA
Sonderausführung
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
A: ACS-Zertifizierung
B: BELGAQUA-Zertifizierung
D: Sonderausführung mit DVGW
H: Sonderausführung für höhere Betriebsdrücke
M: Sonderausführung für 3A
N: NSF 61 Wasser-Zulassung
S: Sonderausführung für Sauerstoff, maximale Temperatur Medium: 60°C
CONEXO
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
gemuSearchNoResults