gemuActivateJavascript
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuToCompanyPage
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuSearch
gemuCart
(0)
gemuToCompanyPage
gemuBreadcrumbHome
gemuProductTool
gemuPediaTabConfigurator
gemuStandardVariant
gemuPediaTabDocuments
Typ
gemuProductFilterFilterFor
1225: elektrischer Stellungsrückmelder für Schwenkantriebe
Zubehörkennung
gemuProductFilterFilterFor
000Z: Zubehör
Schaltungsart
gemuProductFilterFilterFor
10: PNP Schaltausgang, Mikroschalter
20: NPN Schaltausgang, Mikroschalter
Für Baureihe
gemuProductFilterFilterFor
00: GEMÜ 410, DN 15 - DN 40
01: GEMÜ 415, DN 15 - 25, GEMÜ 418, DN 15 - 25
02: GEMÜ 415, DN 32 - DN 50
03: GEMÜ 418, DN 15 - DN 50
04: GEMÜ 413, DN 15 - 25
05: GEMÜ 423, DN 15 - DN 40
06: GEMÜ 410, DN 50
07: GEMÜ 411, DN 15 - 50
08: GEMÜ 423, DN 50
09: GEMÜ 417, DN 15 - DN 40
10: GEMÜ 417, DN 50
11: GEMÜ 730, DN 10
Ausführungsart
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
6336: maximale Spannung 240 V/50 Hz, ohne LED
6449: mit Winkeldose
6537: M12 Stecker, 4-polig
6565: mit M12-Steckkontakt und Winkeldose
6816: mit M12-Steckkontakt, maximale Spannung 240 V/50 Hz, ohne LED
gemuSearchNoResults