gemuActivateJavascript
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuToCompanyPage
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuSearch
gemuCart
(0)
gemuToCompanyPage
gemuBreadcrumbHome
gemuProductTool
gemuPediaTabConfigurator
gemuStandardVariant
gemuPediaTabDocuments
Typ
gemuProductFilterFilterFor
1236: Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus
gemuProductFilterFilterFor
000: Ohne
Zubehör
gemuProductFilterFilterFor
Z: Zubehör
Geräteausführung
gemuProductFilterFilterFor
3E: Auf/Zu Stellungsrückmeldung, Programmiereingang, optische Weitsichtstellungsanzeige, IO-Link Kommunikation
3S: Auf/Zu Stellungsrückmeldung, optische Weitsichtstellungsanzeige
3W: Auf/Zu Stellungsrückmeldung Programmiereingang, IO-Link Kommunikation
3X: Auf/Zu Stellungsrückmeldung
4E: Auf/Zu Stellungsrückmeldung invertiert, Programmiereingang, optische Weitsichtstellungsanzeige, IO-Link Kommunikation
4S: Auf/Zu Stellungsrückmeldung invertiert, optische Weitsichtstellungsanzeige
4W: Auf/Zu Stellungsrückmeldung invertiert, Programmiereingang, IO-Link Kommunikation
4X: Auf/Zu Stellungsrückmeldung invertiert
Elektrischer Anschluss
gemuProductFilterFilterFor
M125: M12 Stecker, 5-polig
Weggeberausführung
gemuProductFilterFilterFor
030: Potentiometer 30 mm Länge
050: Potentiometer 50 mm Länge
075: Potentiometer 75 mm Länge
Gehäusewerkstoff
gemuProductFilterFilterFor
G70: Unterteil 1.4301, Oberteil PP, M16 Gewinde, 1.4305
G73: Unterteil 1.4301, Oberteil PP, M16 Gewinde, 1.4305, (für GEMÜ 650, Antriebsgröße 1, 2, 3, 4, Steuerfunktion 1)
Ausführungsart
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
Ausführung High Purity
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
HP: High Purity
Sonderausführung
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
U: UL-Zulassung
CONEXO
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
gemuSearchNoResults