gemuActivateJavascript
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuToCompanyPage
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuSearch
gemuCart
(0)
gemuToCompanyPage
gemuBreadcrumbHome
gemuProductTool
gemuPediaTabConfigurator
gemuStandardVariant
gemuPediaTabDocuments
Typ
gemuProductFilterFilterFor
C53: Kunststoffsitzventil, elektrisch
Anschlussgröße
gemuProductFilterFilterFor
4: 1/4", Code International: 4
6: 3/8", Code International: 6
8: 1/2", Code International: 8
12: 3/4", Code International: 12
Gehäuseform
gemuProductFilterFilterFor
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
gemuProductFilterFilterFor
73: Flareanschluss mit Überwurfmutter CPFA
75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
77: Flareanschluss mit Überwurfmutter PFA
79: Super 300 Type Pillar-Anschluss
Werkstoff Ventilkörper
gemuProductFilterFilterFor
26: modifiziertes PTFE, Polytetrafluorethylen
30: PFA, Perfluoralkoxy
Dichtwerkstoff
gemuProductFilterFilterFor
5: PTFE
Spannung / Frequenz
gemuProductFilterFilterFor
C1: 24 V DC
Regelmodul
gemuProductFilterFilterFor
S1: Stellungsregler 4-20mA Fehlerposition Close
S2: Stellungsregler 4-20mA Sicherheitsstellung Open
V1: Stellungsregler 0-10V Fehlerposition Close
Antriebsausführung
gemuProductFilterFilterFor
2A: Antriebsgröße 2 Sitzdurchmesser 9,55 mm
Regelkegel
gemuProductFilterFilterFor
R3234: 1 m³/h - mod.EQ
R3235: 1 m³/h - linear
R3395: 1,25 m³/h - linear
R3442: 0,44 m³/h - linear
R3486: 0,06 m³/h - linear
R3505: 0,18 m³/h - linear
R3506: 0,25 m³/h - linear
R3507: 0,26 m³/h - linear
R3508: 0,78 m³/h - linear
R3509: 0,26 m³/h - mod.EQ
R3510: 0,68 m³/h - mod.EQ
R3511: 0,22 m³/h - linear
R3512: 0,85 m³/h - linear
Ausführung High Purity
gemuProductFilterFilterFor
HP: High Purity
CONEXO
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
gemuSearchNoResults