gemuActivateJavascript
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuToCompanyPage
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuSearch
gemuCart
(0)
gemuToCompanyPage
gemuBreadcrumbHome
gemuProductTool
gemuPediaTabConfigurator
gemuStandardVariant
gemuPediaTabDocuments
Typ
gemuProductFilterFilterFor
1434: elektropneumatischer Stellungsregler µPos
Feldbus
gemuProductFilterFilterFor
000: ohne (3-Leiter Ausführung)
Zubehör
gemuProductFilterFilterFor
Z: Zubehör
Wirkungsweise
gemuProductFilterFilterFor
1: Einfachwirkend
Sollwerteingang
gemuProductFilterFilterFor
A: 4 - 20 mA, Sollwertvorgabe
B: 0 - 20 mA, Sollwertvorgabe
C: 0 - 10 V, Sollwertvorgabe
Gehäusewerkstoff
gemuProductFilterFilterFor
07: Unterteil Edelstahl
14: Unterteil Aluminium eloxiert
Pneumatischer Anschluss
gemuProductFilterFilterFor
1: Zuluft M5 Anschlussgewinde, Ausgang M5 Anschlussgewinde
2: Zuluft über Schnellsteckverbinder winklig für 4 mm Schlauch, Ausgang über Schnellsteckverbinder winklig für 4 mm Schlauch
3: Zuluft über Schnellsteckverbinder winklig für 6 mm Schlauch, Ausgang über Schnellsteckverbinder winklig für 6 mm Schlauch
U: Zuluft über Schnellsteckverbinder winklig für 1/4" Schlauch, Ausgang über Schnellsteckverbinder winklig für 1/4" Schlauch
Option
gemuProductFilterFilterFor
00: ohne
A0: 4 - 20 mA, Istwertausgang
B0: 0 - 20 mA, Istwertausgang
C0: 0 - 10 V, Istwertausgang
Durchflussleistung
gemuProductFilterFilterFor
01: 15 l/min
Weggeberausführung
gemuProductFilterFilterFor
010: Potentiometer 10 mm Länge
030: Potentiometer 30 mm Länge
S01: Potentiometer extern, Steckverbinder M12
Ausführungsart
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
Ausführung High Purity
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
CONEXO
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
gemuSearchNoResults