gemuActivateJavascript
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuToCompanyPage
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuSearch
gemuCart
(0)
gemuToCompanyPage
gemuBreadcrumbHome
gemuProductTool
gemuPediaTabConfigurator
gemuStandardVariant
gemuPediaTabDocuments
Typ
gemuProductFilterFilterFor
1436: Stellungsregler, elektropneumatisch cPos
Feldbus
gemuProductFilterFilterFor
000: Ohne
DN: DeviceNet
DP: Profibus DP
PN: Profinet
Zubehör
gemuProductFilterFilterFor
Z: Zubehör
Wirkungsweise
gemuProductFilterFilterFor
1: Einfachwirkend
3: Doppeltwirkend
Geräteausführung
gemuProductFilterFilterFor
ECON: Stellungsregler Economy
PA01: Stellungs- und Prozessregler
SA01: Stellungsregler
Option
gemuProductFilterFilterFor
00: ohne
01: 2 zusätzliche Digitaleingänge 24 V DC
US: Pneumatische Anschlüsse für ¼“ Schlauch
Durchflussleistung
gemuProductFilterFilterFor
01: 150 l/min
02: 200 l/min
Weggeberausführung
gemuProductFilterFilterFor
030: Potentiometer 30 mm Länge
050: Potentiometer 50 mm Länge
075: Potentiometer 75 mm Länge
090: Potentiometer 90° Drehwinkel
S01: Potentiometer extern, Steckverbinder M12
Ausführungsart
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
2442: Voreinstellung Totzone 2%
6960: Invertierte Wirkrichtung, für Schwenkarmaturen Steuerfunktion NO (2)
Ausführung High Purity
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
HP: High Purity
Sonderausführung
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
U: UL-Zulassung
CONEXO
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
gemuSearchNoResults