gemuActivateJavascript
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuToCompanyPage
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuSearch
gemuCart
(0)
gemuToCompanyPage
gemuBreadcrumbHome
gemuProductTool
gemuPediaTabConfigurator
gemuStandardVariant
gemuPediaTabDocuments
Typ
gemuProductFilterFilterFor
102: Magnetventil, direktgesteuert
Sitzdurchmesser
gemuProductFilterFilterFor
6: Sitzdurchmesser 6mm
8: Sitzdurchmesser 8mm
10: Sitzdurchmesser 10mm
Gehäuseform
gemuProductFilterFilterFor
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
gemuProductFilterFilterFor
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper
gemuProductFilterFilterFor
1: PVC-U, grau
20: PVDF
Dichtwerkstoff
gemuProductFilterFilterFor
4: FKM
5: PTFE
14: EPDM
Steuerfunktion
gemuProductFilterFilterFor
1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung
gemuProductFilterFilterFor
24: 24 V
110: 110 V
120: 120 V
230: 230 V
240: 240 V
Frequenz
gemuProductFilterFilterFor
50: 50 Hz
60: 60 Hz
50/60: 50 - 60 Hz
DC: DC
Ausführungsart
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
1007: ohne Gerätestecker
1055: frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, ohne Gerätestecker
2202: Spindelwerkstoff 1.4571
2235: O-Ringe in EPDM
2236
Sonderausführung
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
U: UL-Zulassung
CONEXO
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
gemuSearchNoResults