gemuActivateJavascript
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuToCompanyPage
gemuLanguage
lang_de
lang_en
lang_fr
gemuSearch
gemuCart
(0)
gemuToCompanyPage
gemuBreadcrumbHome
gemuProductTool
gemuPediaTabConfigurator
gemuStandardVariant
gemuPediaTabDocuments
Typ
gemuProductFilterFilterFor
314: Mehrwegesitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb, Gehäuse mit Gewindeanschluss
DN
gemuProductFilterFilterFor
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
Gehäuseform
gemuProductFilterFilterFor
M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart
gemuProductFilterFilterFor
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper
gemuProductFilterFilterFor
9: CC499K, Rotguss
Sitzdichtung
gemuProductFilterFilterFor
4: FKM
5: PTFE
14: EPDM
5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Steuerfunktion
gemuProductFilterFilterFor
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung
gemuProductFilterFilterFor
1: Antriebsgröße 1
2: Antriebsgröße 2
Regelkegel
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
RS170: 1,6 m³/h - linear
RS171: 2,5 m³/h - linear
RS172: 6,3 m³/h - linear
RS173: 10 m³/h - linear
RS174: 16 m³/h - linear
RS175: 25 m³/h - linear
RS176: 6,3 m³/h - linear
RS177: 10 m³/h - linear
RS178: 16 m³/h - linear
RS179: 25 m³/h - linear
Ausführungsart
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
CONEXO
gemuProductFilterFilterFor
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
gemuSearchNoResults