Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

GEMÜ membraner

Processikre, pålidelige, robuste

GEMÜ producerer, monterer og leverer membraner til membranventiler med lavt sæde og membranventiler med tætningsribber.

Velkendt GEMÜ kvalitet til alle sterile og industrielle processer

For alle originale GEMÜ membraner gælder følgende:

  • Fremstilling og kvalitetskontrol i overensstemmelse med de høje GEMÜ standarder
  • Særlig blanding iht. original GEMÜ specifikation og egenudvikling af blandingen
  • Kontrol på vores egne prøvestande, bl.a. iht. krav fra farmabranchen
  • Fremstilling i GEMÜ-gruppen eller hos certificerede leverandører, som vi har haft tilknytning til i mange år

Test bestået i praksis!

Ud over vellykkede interne og eksterne tests får vi igen og igen topkarakterer, hvad angår tæthed og processikkerhed i løbende drift. Bioprocessing Institute attesterer f.eks., at GEMÜ membranerne i et neutralt testmiljø har en længere anvendelsestid i løbet af testperioden end andre fabrikater.

Til sterile og hygiejniske processer: Certificeret tætningssystem

For mere end tre årtier siden udviklede GEMÜ sit tætningssystem til membranventiler med tætningsribbe indtil DN100, der siden 2006 også har været EHEDG-certificeret. Vha. en tætningsvulst rundt i kanten af ventilhuset opstår der en defineret tætningskant udadtil. Herved reduceres den ringformede luftspalte mellem membran og ventilhus, hvilket gør dette tætningssystem særdeles velegnet til applikationer inden for lægemidler, bioteknologi og kosmetik.

Disponible materialer: EPDM, PTFE (ingen industriel standard, men forbedret sammensætning)/EPDM; andre materialer afhængigt af anvendelsesområde

Brochure "Membraner til sterile applikationer"

Sporing af GEMÜ membraner

GEMÜ membraner til membranventiler med højt sæde kan bestilles separat emballeret med godkendelsesattest og dermed spores. Med vores system GEMÜ CONEXO tilbyder vi endvidere en permanent mærkning - som ikke forsvinder efter udtagning fra emballagen eller lageret. De forskellige membraner forsynes med en RFID-chip. Derudover er der behov for en IT-infrastruktur, der består af en mobil og en stationær softwareløsning. Fordi komponenterne indgår i serier, kan de spores entydigt og altid identificeres i anlægget vha. en RFID-læser.

Til slibende og forurenede medier: Membranventiler med lavt sæde og forede membranventiler

Den indvendige kontur med meget lidt dødrum og understøtningen af membranerne med et trykstykke muliggør optimale strømningsforhold og de bedste tætningsegenskaber på GEMÜ membranventiler med lavt sæde. Forede membranventiler fra GEMÜ kombineret med et passende tætningsmateriale giver øget, utroligt god bestandighed mod mange forskellige typer af lud, syre og andre aggressive, slibende og forurenede medier.

Disponible materialer: NBR, CR, naturgummi og EPDM