IO-Link

sætter med versionerne 1.0 og 1.1 ensartede standarder

IO-Link

Også på det overordnede niveau driver GEMÜ udviklingen af branche og teknologier fremad. F.eks. har GEMÜ sammen med førende producenter af automatiseringsprodukter og -løsninger udviklet den nye kommunikationsstandard IO-Link. 

Første IO-Link-Device-producent inden for ventil- og procesteknik

GEMÜ er stiftende medlem af IO-Link-konsortiet, der har udviklet et neutralt, åbent interface, som muliggør enkel overførsel af proces-, parameter- og diagnosedata mellem styring (master) og enkle sensorer og aktuatorer (devices). Med re-designet af den intelligente stillingsindikator GEMÜ 1235 og udviklingen af ventilomskiftningen GEMÜ 4242 har GEMÜ som den første producent udstyret ventiltekniske komponenter med et IO-Link-interface. Både sensorer og aktuatorer udstyres med dette, således at kommunikationsinterfacet, der er baseret på en punkt-til-punkt-forbindelse, overfører digitale og analoge data som serielt telegram ved hjælp af en forbindelse med tre ledere.

Kundens fordele

Standard IO-Link har mange fordele:

  • Der kan udveksles yderligere informationer helt ned til nederste feltniveau mellem sensor/aktuator og styringen/styresystemet. Disse kan anvendes til diagnose og parametrering.
  • Ved brug af IO-Link reduceres antallet af forskellige interfaces og moduler.
  • Systemet integreres enkelt i eksisterende feltbussystemer og betjenes let vha. ensartede Engineering Tools.
  • Der skal heller ikke foretages ændringer i den eksisterende og vante topologi og ledningsføring (op til 20 m).
  • Anskaffelsesomkostninger og monteringstider til skærmede kabler og flerpolede parallelforbindelser bortfalder i fremtiden, fordi kommunikationen sker via et M12-standardstik.

IO-Link findes nu som standardiseret kommunikationssystem i den internationale standard IEC 61131-9.

Yderligere oplysninger

Detaljerede oplysninger om kommunikationsstandarden samt om konsortiet med medlemmer som Siemens, Beckhoff, B&R, Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs, Tuck, IFM og Sick finder du under www.io-link.com.

Softwarefiler til IO-Link Master

PACTware version 4 (uden HART-Com DTM og hjælpetekster)

Turck-software „IO-Link IODD Interpreter og DTM“

Turck-software „DTM för USB IO-Link Master“

Konfigurationsfiler

Til download