mere
- Virksomhed
- Produkter
- Ventilteknik
- Butterflyventiler
- CONEXO - Ventiler med RFID
- Trykreguleringsventiler
- Fittings og slanger
- Kugleventiler
- Magnetventiler
- Elektriske ventiler
- Flervejs-ventilblokke
- Membranventiler
- Membraner
- Membransædeventiler
- Reguleringsventiler
- Kontraventiler
- Sædeventiler
- Single Use Ventiler
- Ventilaktuatorer
- Pilotventiler
- Tilbehør Ventilteknik
- Ventilviden
- Måle- og reguleringsteknik
- Kundeløsninger
- Medikoteknik
- LEAP INTO THE FUTURE
- Applikationer
- Download
- Support
- Aktuelt
- Kontakt
- Home
- Produkter
- Ventilteknik
- Butterflyventiler
- CONEXO - Ventiler med RFID
- Trykreguleringsventiler
- Fittings og slanger
- Kugleventiler
- Magnetventiler
- Elektriske ventiler
- Flervejs-ventilblokke
- Membranventiler
- Membraner
- Membransædeventiler
- Reguleringsventiler
- Kontraventiler
- Sædeventiler
- Single Use Ventiler
- Ventilaktuatorer
- Pilotventiler
- Tilbehør Ventilteknik
- Butterflyventiler
- Butterflyventil 410
- Butterflyventil 411
- Butterflyventil 415
- Butterflyventil 417
- Butterflyventil 423
- Butterflyventil 428
- Butterflyventil D450
- Butterflyventil D451
- Butterflyventil D457
- Butterflyventil D458
- Butterflyventil 480
- Butterflyventil 481
- Butterflyventil 487
- Butterflyventil 488
- Butterflyventil 490
- Butterflyventil 491
- Butterflyventil 497
- Butterflyventil 498
- Butterflyventil R470
- Butterflyventil R471
- Butterflyventil R477
- Butterflyventil R478
- Butterflyventil R480
- Butterflyventil R481
- Butterflyventil R487
- Butterflyventil R488
- Butterflyventil C480
- Butterflyventil C481
- Butterflyventil C487
- Butterflyventil C488
- Butterflyventil D480
- Butterflyventil D481
- Butterflyventil D487
- Butterflyventil D488
- Butterflyventil K410
- Butterflyventil K415
- Anvendelsesområder og brancherVentilprincipTekniske data
Butterflyventil: Anvendelsesområder og brancher
De vigtigste anvendelsesområder for GEMÜ butterflyventiler er industriapplikationer, den kemiske industri samt vandindvinding og vandbehandling. Som standard fås den centriske og den enkelt-excentriske konstruktion. Til projekter fås på forespørgsel også dobbelt-excentriske og tredobbelt-excentriske lukkearmaturer. Vha. tilpassede reguleringskomponenter som indikatorer samt stillings- og procesregulatorer kan GEMÜ butterflyventiler også anvendes i reguleringskredsløb.
Butterflyentiler: Ventilprincip
Den centriske butterflyventil består af et ringformet hus, hvor der er indsat en ringformet elastomer-liner/manchet. Et spjæld, som styres af en aksel, drejer med en 90° drejebevægelse ind i lineren. Afhængigt af udførelse og indvendig diameter kan der lukkes for driftstryk op til 25 bar og temperaturer op til 210 °C. Butterflyventilerne anvendes oftest til mekanisk rene væsker, men med den rigtige materialekombination er heller ikke let slibende medier, gasser eller dampe noget problem.
På grund af de mange materialemuligheder kan butterflyventilen anvendes universelt til f.eks. utallige industriapplikationer, vand- og drikkevandsbehandling samt kyst- og offshore-områder. Butterflyventilen er ofte også et prisgunstigt alternativ til andre ventilkonstruktioner, når der ikke er behov for høje krav til omskiftningscyklusser, hygiejne eller reguleringspræcision. I større indvendige diametre over DN 150 er butterflyventilen ofte det eneste lukkearmatur, der kan anvendes. Ved højere krav til kemisk bestandighed eller hygiejne er det muligt at anvende en butterflyventil med liner af PTFE eller TFM. Kombineret med et rustfrit stålspjæld med PFA-kappe er den egnet til meget aggressive medier i kemi- eller halvlederindustrien, med poleret rustfrit stålspjæld kan den også anvendes inden for fødevare- eller farmakologi-området.
Til det nævnte ventilprincip tilbyder GEMÜ mange typer tilpasset tilbehør til automatisering og procesoptimering. Elektriske indikatorer, stillings- og procesregulatorer samt sensorteknik og måleapparater opbygges, indstilles og integreres hurtigt i den eksisterende processtyringsteknik.
Butterflyventil: Tekniske data
Driftsmåde Manuel, pneumatisk eller elektrisk betjening Tilslutningstyper Armaturforskruninger, gevindmuffer, svejsestudse Driftstryk 0 - 16 bar Ventilhusmateriale Metal: Aluminium, rustfrit stål, støbejern, messing, SG-jern, stålgods
Plast: PES, PP, PVCMedietemperatur -60 - 210 °C Indvendige diametre DN 15 - 1600 - Media temperature :0 to 60 °C
- Ambient temperature:-10 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 6 bar
- Nominal sizes:DN 15 to 50
- Connection types:Union end
- Connection standards:BS | DIN
- Housing materials:PVC-U, grey
- Liner materials:EPDM | FKM
- Disc materials:PVDF
- Supply voltage:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Operating time 90°:4 to 100 s
- Protection class:IP 65, 66, 67, 68
- Conformities:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Tilslutningsende"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Media temperature :-20 to 120 °C
- Ambient temperature:-10 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 10 bar
- Nominal sizes:DN 15 to 50
- Connection types:Clamp | Spigot | Threaded connection
- Connection standards:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Housing materials:1.4408, investment casting material | CW614N, brass | CW617N, brass
- Liner materials:EPDM | FKM | Silicone
- Disc materials:1.4408, investment casting material | CW614N, brass | CW617N, brass
- Supply voltage:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Operating time 90°:4 to 100 s
- Protection class:IP 65, 66, 67, 68
- Conformities:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Studs"},{"i":10,"v":"Gevind"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, messing"},{"i":1239,"v":"1.4408, fingodsmateriale"},{"i":1300,"v":"CW617N, messing"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Media temperature :-10 to 150 °C
- Ambient temperature:-10 to 70 °C
- Operating pressure :0 to 16 bar
- Nominal sizes:DN 25 to 600
- Body configurations:Lug | U section | Wafer
- Connection standards:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Body materials:EN-GJS-400-15, SG iron material
- Body coating:Epoxy
- Liner materials:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasion resistant
- Disc materials:1.4408, investment casting material | 1.4408, polished investment casting material | EN-GJS-400-15, SG iron material
- Disc coating:EPDM | Epoxy | Halar® | Rilsan®
- Supply voltage:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
- Operating time 90°:4 to 100 s
- Protection class:IP 65, 66, 67, 68
- Conformities:ACS | ATEX | Belgaqua | CSA | DNV GL | DVGW Drinking water | DVGW Gas | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flange (lug)"},{"i":23,"v":"Flange (wafer)"},{"i":24,"v":"Flange (U-sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, SG-jernmateriale"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW-drikkevand"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW-gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Media temperature :-20 to 200 °C
- Ambient temperature:-20 to 95 °C
- Operating pressure :0 to 10 bar
- Nominal sizes:DN 25 to 250
- Body configurations:Lug | Wafer
- Connection standards:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Body materials:1.4404, block material | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material | S355J2 + N, cast steel material | VE Duroplast, reinforced
- Body coating:Epoxy
- Liner materials:PTFE / silicone | PTFE TFM™/EPDM | PTFE TFM™/FKM | PTFE TFM™/silicone | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Disc materials:1.4404 (316L), forged material | 1.4469, Duplex cast steel material | 2.4602 (alloy 22), block material | 3.7035, titan
- Disc coating:PFA
- Supply voltage:24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Operating time 90°:4 to 100 s
- Protection class:IP 65, 66, 67, 68
- Conformities:ATEX | EAC | FDA | Functional safety | TA Luft (German Clean Air Act) | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flange (lug)"},{"i":23,"v":"Flange (wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale"},{"i":279,"v":"1.4404, blokmateriale"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, st\u00e5lgodsmateriale"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, forst\u00e6rket"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Funktionel sikkerhed"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Media temperature :5 to 90 °C
- Ambient temperature:-20 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 10 bar
- Nominal sizes:DN 50 to 300
- Body configurations:Wafer
- Connection standards:ANSI | EN | JIS
- Body materials:PP, reinforced
- Liner materials:EPDM | FKM
- Disc materials:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Supply voltage:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
- Operating time 90°:13 to 58 s
- Protection class:IP 65, 67
- Conformities:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, forst\u00e6rket"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Media temperature :-60 to 210 °C
- Ambient temperature:-20 to 70 °C
- Operating pressure :0 to 16 bar
- Nominal sizes:DN 25 to 1600
- Body configurations:Lug | U section | Wafer
- Connection standards:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Body materials:1.4408, cast stainless steel material | EN-AC-46100, aluminium casting material | EN-AC-47100, aluminium casting material | EN-GJS-400-15, SG iron material | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material | S275JR, cast steel material
- Body coating:Epoxy
- Liner materials:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, abrasion resistant | Silicone
- Disc materials:1.4408, investment casting material | 1.4469, Duplex cast steel material | 1.4539, forged material | 2.0975, bronze casting material | 2.4602 (alloy 22), block material | EN-GJS-400-15, SG iron material
- Disc coating:EPDM | Epoxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Supply voltage:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
- Operating time 90°:4 to 100 s
- Protection class:IP 65, 66, 67, 68
- Conformities:ACS | ATEX | CSA | DNV GL | DVGW Drinking water | DVGW Gas | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flange (lug)"},{"i":23,"v":"Flange (wafer)"},{"i":24,"v":"Flange (U-sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, SG-jernmateriale"},{"i":277,"v":"S275JR, st\u00e5lgodsmateriale"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, aluminiumgodsmateriale"},{"i":1240,"v":"1.4408, rustfrit st\u00e5lgodsmateriale"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, aluminiumgodsmateriale"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW-drikkevand"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW-gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Media temperature :-60 to 230 °C
- Ambient temperature:-20 to 70 °C
- Operating pressure :0 to 40 bar
- Nominal sizes:DN 50 to 300
- Body configurations:Wafer
- Connection standards:ASME | ISO
- Body materials:1.0619 (WCB), cast steel material with CDP coating | 1.4408 (CF8M), investment casting material
- Liner materials:PTFE TFM™
- Disc materials:1.4408
- Supply voltage:120 V AC, 50 Hz | 120 V AC, 60 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V DC | 380 V AC, 50 Hz | 400 V AC, 50 Hz | 440 V AC, 60 Hz | 460 V AC, 60 Hz | 480 V AC, 60 Hz
- Operating time 90°:13 to 35 s
- Protection class:IP68
- Conformities:ATEX | EAC | FDA | TA Luft (German Clean Air Act)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"Flange (wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), fingodsmateriale"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), cast steel material with CDP coating"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Media temperature :-10 to 160 °C
- Ambient temperature:-10 to 70 °C
- Operating pressure :0 to 16 bar
- Nominal sizes:DN 25 to 600
- Body configurations:Lug | U section | Wafer
- Connection standards:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Body materials:EN-GJS-400-15, SG iron material | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material
- Body coating:Epoxy
- Liner materials:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasion resistant | Silicone
- Disc materials:1.4408, investment casting material | 1.4408, polished investment casting material | 1.4469, Duplex cast steel material | EN-GJS-400-15, SG iron material
- Disc coating:Epoxy | Halar® | Rilsan®
- Supply voltage:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
- Operating time 90°:4 to 100 s
- Protection class:IP 65, 66, 67, 68
- Conformities:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Drinking water | DVGW Gas | EAC | FDA | Functional safety | NSF | Oxygen | Regulation (EC) No. 1935/2004 | TA Luft (German Clean Air Act) | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flange (lug)"},{"i":23,"v":"Flange (wafer)"},{"i":24,"v":"Flange (U-sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, SG-jernmateriale"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Ilt"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW-drikkevand"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"Forordning (EF) nr. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW-gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"Funktionel sikkerhed"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}GEMÜ lukkespjæld i vandværket Trollmühle - uranfjernelse og delvis afsaltning
Vandværket, som drives af den kommunale sammenslutning Wasserversorgung Trollmühle i Windesheim ved Bingen am Rhein, forsyner ca. 43.000 mennesker i 14.000 husholdninger med 2,2 mio. m³ drikkevand om året. I spidsbelastningsperioderne svarer det til en daglig mængde på
mere