Den centriske butterflyventil med blød pakning, GEMÜ K415, af rustfrit stål eller messing har en fri akselende med standardiseret drevflange i overensstemmelse med ISO 5211. Med de afrundede og polerede spjældkanter er butterflyventilen optimeret til hyppige omskiftninger. Butterflyventilens overflade kan forædles yderligere. Butterflyventilen fås som tilvalg med FDA samt i ATEX-udførelse. Takket være modulopbygningen kan den også leveres med manuel, pneumatisk eller elektrisk aktuator.
- Butterflyventiler i høj kvalitet af rustfrit stål eller messing
- Fås i små nominelle diametre
- Kompakt og stabilt hus
- Egnet til vakuumapplikationer og meget lave temperaturer
- Medietemperatur:-20 indtil 160 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:DN 15 indtil 50
- Tilslutningstyper:Clamp | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Husmaterialer:1.4408 (CF8M), fingodsmateriale
- Manchetmaterialer:EPDM | FKM | Silikone
- Skivematerialer:1.4408, fingodsmateriale
- Konformiteter:ATEX | EAC | FDA
Video til produktet
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Visninger
Online siden 03.11.2021
Andre videoer