GEMÜ TubeStar

Slange

  • Anvendelsesområder og brancher
  • Slanger

Anvendelsesområder og brancher

Procesmediers renhed er på mange hightech-områder i stigende grad afgørende for produkternes kvalitet og kvantitet. Spektret rækker fra områder som optik, luft- og rumfart over bio- og genteknologi til mikroelektronik og produktion af halvledere. Mange anlægsproducenter og slutkunder vælger ved sammensætning af deres udstyr og produktionsanlæg ventiler, fittings og slanger fra GEMÜ til mediestyring og -regulering samt rengørings-, coating- og ætsningsprocesser. Her overbeviser High Purity-systemløsningerne og -komponenterne med en stor modstandsdygtighed og deres kompromisløse renhed.

PFA-slanger

GEMÜ PFA-slangeprogrammet består af slangeruller og slangestænger. Disse kan leveres både i High Purity-udførelse med materialet Teflon® PFA 450 HP (DuPont) samt i standardudførelse. Sidstnævnte fremstilles - alt efter tilgængelighed - af PFA M620, Dyneon 6502T eller Daikin MP-230. Slangerne fås i de gængse længder som ruller (10 m, 20 m, 50 m, 100 m) samt som 6 m stænger. Du kan bestille følgende størrelser: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4". Andre størrelser og længder fås fra en totallængde på 110 m som specialvariant.

Fordele:

  • High Purity-udførelse i overensstemmelse med SEMI F57, derudover FDA-godkendelse til fødevareapplikationer
  • Rigtig god trykbestandighed og god træthedsbrudstyrke
  • Egnet til temperaturer op til 170 °C.
  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

TubeStar er en produktserie med ultrarene og standard-PFA-slanger.De anvendes især til applikationer med ultrarene medier samt yderligere kemikalier.

  • Værdier for dynamiske udludningstests ligger klart under standarden SEMI F57 (HighPurity-udførelse)
  • Udmærkede kemiske og fysiske egenskaber- High Purity-udførelse, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Meget god trykbestandighed
  • God fleksibilitet
  • Stor transparens
  • Medietemperatur: -70 indtil 250 °C
  • Driftstryk: 2 indtil 20 bar
  • Slangestørrelser : 1/4" indtil 1¼"
  • Materiale: PFA