Med den innovative fyldeventil-platform tilbyder GEMÜ en enestående løsning til påfyldningsprocesser i hygiejniske og aseptiske anlæg inden for farmaci, bioteknologi samt fødevare- og drikkevareindustrien, men også til industrielle processer og aggressive medier. Ved udviklingen blev der lagt forøget vægt på de stadigt stigende krav til påfyldningsteknik. Tænk over det – hvordan ville det være, hvis…
…påfyldningen kunne ske endnu hurtigere i fremtiden?
Fyldeventilerne i den nye generation muliggør et meget højt antal skiftecyklusser (over 10 mio.). Endvidere kan der realiseres en ti gange højere åbne- og lukkehastighed sammenlignet med hidtidige ventiler (drevhastigheder på op til 300 mm/s).
…påfyldningen var endnu mere fleksibel?
Med den nye fyldeventil-platform kan der realiseres fyldekurver efter eget valg og frit programmerbare fyldehastigheder, fra påfyldningstid til tilpasning til forskellige medier, forskellig beholder-geometri osv.
…ventiler i fremtiden kunne håndtere et hvilket som helst medium?
Fyldeventilerne GEMÜ F40 og GEMÜ F60 er alle udstyret med PD-teknologi, et enestående PTFE (TFMTM)-tætningskoncept, som ved hjælp af en konusmembran muliggør en hermetisk adskillelse mellem medieflow og drev.
…vedligeholdelsen i fremtiden kun ville vare nogle sekunder?
Det innovative patron-reservedelssystem med Quick-Lock-forbindelse giver nem, hurtig og fejloptimeret vedligeholdelse.
…påfyldningen var endnu mere præcis?
De elektromotoriske fyldeventiler GEMÜ F60 muliggør positionering med ekstrem høj præcision (op til ca. ±20 μm ved 10 mm spindelstigning/omdrejning) med en gentagelsespræcision op til ±10 μm.