GEMÜ R91

Dobbeltspjælds-kontraventil i metal

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

GEMÜ R91 er en dobbeltspjælds-kontraventil i metal med flangeforbindelse og standardiseret længde i overensstemmelse med DIN EN 558-1. Hus, spjæld og tætninger fås i forskellige materialer. I versionen med metaltætning kan ventilen GEMÜ R91 anvendes ved høje temperaturer op til 300 °C.

  • Egnet til meget lave og meget høje temperaturer
  • Standardiseret længde i overensstemmelse med DIN EN 558-1, serie 16
  • Kan som tilvalg leveres fedt- og oliefri
  • Dråbe- og boblefri tætning i overensstemmelse med EN 12266-1/P12, lækagehastighed A og G
  • Medietemperatur:-200 indtil 300 °C
  • Driftstryk:0 indtil 16 bar
  • Nominelle diametre:DN 50 indtil 600
  • Tilslutningstyper:Flange
  • Tilslutningsstandarder:ANSI | ASME | EN
  • Ventilhusmaterialer:1.0619, forzinket stålgodsmateriale | 1.4408, fingodsmateriale | EN-GJS-400-15
  • Tætningsmaterialer:EPDM | FKM | NBR
  • Fjedermaterialer:1.4571, fjederstål
  • Konformiteter:EAC | WRAS
  • Spjældmateriale:1.4408, fingodsmateriale | 1.4469, duplex-stålgodsmateriale | EN-GJS-400-15, SG-jernmateriale

Nyheder om produktet

08.10.2020

GEMÜ kontraventiler til høje og lave temperaturer