Denne webside anvender cookies.

På vores websider og i vores online-shop anvender vi teknisk nødvendige cookies samt cookies, som er nødvendige for, at vi kan håndtere dine forespørgsler. Desuden anvender vi såkaldte sporingscookies. Med din hjælp kan vi optimere vores online-optræden og dermed tilbyde dig en bedre brugeroplevelse. ...

Ved accept af Gemüs cookie politik modtager vi dit samtykke til behandling af person data på vegne af Leadenhancer Sweden AB ("Leadenhancer").

Yderligere informationer finder du i vores erklæring om beskyttelse af oplysninger. Beskyttelse af personlige oplysninger

Funktionelle cookies

Disse cookies er absolut nødvendige for at kunne benytte alle funktioner på GEMÜ's websider, og de er derfor forindstillet og kan ikke deaktiveres. Du kan evt. omgå dette ved at ændre indstillingerne i din browser.

Webanalyse-cookies

Du kan her selv bestemme, om der må gemmes en entydig webanalyse-cookie i din browser, så operatøren af websiden kan hente og analysere forskellige statistiske data. Hvis du ikke ønsker at give tilladelse hertil, skal du klikke på følgende link for at gemme Piwik-deaktiverings-cookien i din browser.

I øjeblikket har GEMÜ desværre ikke mulighed for at gemme indstillinger for flere browsere eller overgribende over brugerkonti. Desuden er det muligt, afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger i browseren, at de af GEMÜ indstillede cookies kasseres ved lukning af browseren og således ikke mere er til rådighed i din næste session. Hvis du lukker browseren eller skifter browser, eller hvis du bruger flere pc'er, skal nogle tilpasninger evt. foretages på ny.

GEMÜ 711

Manuelt betjent kuglehane

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Tilbehør

Den tredelte 2/2-vejs metalkuglehane GEMÜ 711 aktiveres manuelt. Den har et plastbeklædt håndtag med låseanordning. Sædetætningen er fremstillet af PTFE.

  • Egnet til vakuum
  • Pålidelig spindeltætning med lille behov for vedligeholdelse
  • I overensstemmelse med forskriften TA-Luft
  • Tætningsmaterialer af PTFE og FPM
  • Tilslutningstyper: Flange; Gevindmuffe; Studs
  • Aktuatortype: manuel
  • Ventilhusmateriale: 1.4408, rustfrit støbt stål
  • Konformiteter: EAC; FDA; TA-Luft
  • Maks. driftstryk: 63 bar
  • Max. medietemperatur: 180 ° C
  • Min. medietemperatur: -20 ° C
  • Indvendige diametre: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5'')

Passende tilbehør

Video til produktet

How ball valves work

00:43 min
2034 Visninger
Online siden 16.09.2015
UHT-forsøgsanlæg til mejeriskole

Anvendelse til produktet

UHT-forsøgsanlæg til mejeriskole

For mejerister og teknikere på Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft in Kempten (undervisnings-, forsøgs- og fagcentrum for mejeribranchen) står der et nyt, innovativt UHT-ESL-pilotanlæg til rådighed til uddannelsesformål på den tekniske skole. De nyeste teknologiske koncepter og komponenter er udviklet og installeret i dette anlæg I samarbejde med forskellige anlægsproducenter. GEMÜ har ud over sædeventilerne, kuglehanerne og de aseptiske membranventiler også leveret de passende flervejsventilblokke af rustfrit stål.

Nyheder om produktet

25.02.2019

Fra samme leverandør - manuelle GEMÜ-kugleventiler med integreret stillingstilbagemelding