Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

GEMÜ 712

Manuelt betjent kuglehane

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Den tredelte 2/2-vejs metalkuglehane GEMÜ 712 aktiveres manuelt. Den har et plastbeklædt håndtag med låseanordning. Sædetætningen er fremstillet af PTFE.

  • Høj flow-værdi
  • Lav vægt
  • Håndtag med drejningssikring
  • Håndtag kan aflåses
  • Tilslutningstyper: Flange; Gevindmuffe; Studs
  • Aktuatortype: manuel
  • Ventilhusmateriale: 1.4408, rustfrit støbt stål
  • Maks. driftstryk: 63 bar
  • Max. medietemperatur: 180 ° C
  • Min. medietemperatur: -30 ° C
  • Indvendige diametre: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')

Video til produktet

How ball valves work

00:31 min
4769 Visninger
Online siden 16.09.2015