Denne webside anvender cookies.

På vores websider og i vores online-shop anvender vi teknisk nødvendige cookies samt cookies, som er nødvendige for, at vi kan håndtere dine forespørgsler. Desuden anvender vi såkaldte sporingscookies. Med din hjælp kan vi optimere vores online-optræden og dermed tilbyde dig en bedre brugeroplevelse. ...

Ved accept af Gemüs cookie politik modtager vi dit samtykke til behandling af person data på vegne af Leadenhancer Sweden AB ("Leadenhancer").

Yderligere informationer finder du i vores erklæring om beskyttelse af oplysninger. Beskyttelse af personlige oplysninger

Funktionelle cookies

Disse cookies er absolut nødvendige for at kunne benytte alle funktioner på GEMÜ's websider, og de er derfor forindstillet og kan ikke deaktiveres. Du kan evt. omgå dette ved at ændre indstillingerne i din browser.

Webanalyse-cookies

Du kan her selv bestemme, om der må gemmes en entydig webanalyse-cookie i din browser, så operatøren af websiden kan hente og analysere forskellige statistiske data. Hvis du ikke ønsker at give tilladelse hertil, skal du klikke på følgende link for at gemme Piwik-deaktiverings-cookien i din browser.

I øjeblikket har GEMÜ desværre ikke mulighed for at gemme indstillinger for flere browsere eller overgribende over brugerkonti. Desuden er det muligt, afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger i browseren, at de af GEMÜ indstillede cookies kasseres ved lukning af browseren og således ikke mere er til rådighed i din næste session. Hvis du lukker browseren eller skifter browser, eller hvis du bruger flere pc'er, skal nogle tilpasninger evt. foretages på ny.

GEMÜ 740

Manuelt betjent kuglehane

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Tilbehør

Den tredelte 2/2-vejs metalkuglehane GEMÜ 740 aktiveres manuelt. Den har et plastbeklædt håndtag med låseanordning. Sædetætningen kan efter eget valg udføres i PTFE eller TFMTM.

  • Egnet til vakuum
  • I overensstemmelse med FDA iht. FDA 21 CFT 177.550
  • Velegnet til CIP/SIP
  • Pålidelig spindeltætning med lille behov for vedligeholdelse
  • Reduceret drejningsmoment
  • Høj overfladekvalitet
  • Tilslutningstyper: Clamp; Studs
  • Aktuatortype: manuel
  • Ventilhusmateriale: 1.4404, rustfrit støbt stål
  • Konformiteter: EAC; FDA; TA-Luft
  • Maks. driftstryk: 63 bar
  • Max. medietemperatur: 220 ° C
  • Min. medietemperatur: -20 ° C
  • Indvendige diametre: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')

Passende tilbehør

Video til produktet

How ball valves work

00:43 min
2036 Visninger
Online siden 16.09.2015
SIKKER RENGØRING AF FILTERPRESSER: GEMÜ-kugleventiler beskytter trykluftnet

Anvendelse til produktet

SIKKER RENGØRING AF FILTERPRESSER: GEMÜ-kugleventiler beskytter trykluftnet

Ved vandbehandling og produktfiltrering overtager filterpresser separationen af fast og flydende materiale i stoffer som slam og suspensioner. Via en pumpe presses stofblandingen, som skal separeres, med 10-20 bar mod filterdugene. De faste dele fra stofblandingen bliver siddende i filtermidlet. De danner filterkagen. Når filterpressen er fuld, anvendes der afhængigt af metode trykluft til tørring af filterkagen.

Nyheder om produktet

25.02.2019

Fra samme leverandør - manuelle GEMÜ-kugleventiler med integreret stillingstilbagemelding