Denne webside anvender cookies.

På vores websider og i vores online-shop anvender vi teknisk nødvendige cookies samt cookies, som er nødvendige for, at vi kan håndtere dine forespørgsler. Desuden anvender vi såkaldte sporingscookies. Med din hjælp kan vi optimere vores online-optræden og dermed tilbyde dig en bedre brugeroplevelse. ...

Yderligere informationer finder du i vores erklæring om beskyttelse af oplysninger. Beskyttelse af personlige oplysninger

Funktionelle cookies

Disse cookies er absolut nødvendige for at kunne benytte alle funktioner på GEMÜ's websider, og de er derfor forindstillet og kan ikke deaktiveres. Du kan evt. omgå dette ved at ændre indstillingerne i din browser.

Webanalyse-cookies

Du kan her selv bestemme, om der må gemmes en entydig webanalyse-cookie i din browser, så operatøren af websiden kan hente og analysere forskellige statistiske data. Hvis du ikke ønsker at give tilladelse hertil, skal du klikke på følgende link for at gemme Piwik-deaktiverings-cookien i din browser.

I øjeblikket har GEMÜ desværre ikke mulighed for at gemme indstillinger for flere browsere eller overgribende over brugerkonti. Desuden er det muligt, afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger i browseren, at de af GEMÜ indstillede cookies kasseres ved lukning af browseren og således ikke mere er til rådighed i din næste session. Hvis du lukker browseren eller skifter browser, eller hvis du bruger flere pc'er, skal nogle tilpasninger evt. foretages på ny.

GEMÜ 751

Pneumatisk betjent kuglehane

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Den tredelte 2/2-vejs metalkuglehane GEMÜ 751 aktiveres pneumatisk. Sædetætningen er fremstillet af PTFE.

  • Egnet til vakuum
  • Pålidelig spindeltætning med lille behov for vedligeholdelse
  • I overensstemmelse med forskriften TA-Luft
  • Tætningsmaterialer af PTFE og FPM
  • Tilslutningstyper: Flange; Gevindmuffe; Studs
  • Aktuatortype: pneumatisk
  • Ventilhusmateriale: 1.4408, rustfrit støbt stål
  • Konformiteter: ; FDA; TA-Luft
  • Maks. driftstryk: 63 bar
  • Max. medietemperatur: 180 ° C
  • Min. medietemperatur: -20 ° C
  • Indvendige diametre: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5'')

Video til produktet

How ball valves work

00:43 min
54 Visninger
Online siden 16.09.2015
Dampsterilisation

Anvendelse til produktet

Dampsterilisation

Firmaet Holzner projekterer og fremstiller dampsterilisatorer til det medikotekniske område (iht. DIN285), hvor mikroorganismer gøres inaktive eller fjernes gennem en kombination af damp og tryk. I hele anlægget er der monteret GEMÜ-sædeventiler og -kuglehaner.