GEMÜ B26

Manuelt betjent kugleventil med kompakt flange

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

2/2-vejs-kugleventilen af metal GEMÜ B26 i én del har et plastcoatet håndtag.Sædetætningen er fremstillet af PTFE.

  • Høj flow-værdi
  • Kugle med fuldt flow
  • Kompakt konstruktion
  • ATEX-udførelse fås som tilvalg
  • Medietemperatur:-20 indtil 180 °C
  • Omgivelsestemperatur:-20 indtil 60 °C
  • Driftstryk:0 indtil 40 bar
  • Nominelle diametre:DN 15 indtil 100
  • Ventilhusformer:2/2-vejs
  • Kugleformer:Reguleringskugle
  • Tilslutningstyper:Flange
  • Tilslutningsstandarder:ANSI | EN
  • Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale
  • Tætningsmaterialer:PTFE
  • Konformiteter:ATEX | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | TA-Luft

Nyheder om produktet

10.12.2020

GEMÜ-kugleventiler til industrielle applikationer