2/2-vejs-metal-kugleventilen GEMÜ B4F i to dele betjenes pneumatisk. Sædetætningen er fremstillet af PTFE.
- Egnet til vakuumapplikationer
- Pålidelig spindeltætning med lille behov for vedligeholdelse
- I overensstemmelse med forskriften TA-Luft
- Tætningsmaterialer af PTFE og FPM
- Medietemperatur:-40 indtil 220 °C
- Omgivelsestemperatur:-20 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 40 bar
- Nominelle diametre:DN 15 indtil 200
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Kugleformer:| Reguleringskugle
- Tilslutningstyper:Flange
- Tilslutningsstandarder:ASME | DIN | EN
- Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale
- Tætningsmaterialer:PTFE, forstærket
- Konformiteter:ATEX | EAC | FireSafe | Funktionel sikkerhed | TA-Luft