GEMÜ B56

Elektrisk betjent kugleventil med kompakt flange

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

2/2-vejs-metal-kugleventilen GEMÜ B56 i tre dele betjenes elektrisk. Den har et aktuatorhus af plast. En manuel nødaktivering og en optisk stillingsindikator er integreret som standard. Sædetætningen er fremstillet af PTFE.

  • Høj flow-værdi
  • Kugle med fuldt flow
  • Kompakt konstruktion
  • ATEX-udførelse fås som tilvalg
  • Medietemperatur *: -20 indtil 180 °C
  • Omgivelsestemperatur*: -20 indtil 60 °C
  • Driftstryk*: 0 indtil 40 bar
  • Nominelle diametre : 1/2“ (DN 15) indtil 4“ (DN 100)
  • Ventilhusformer: 2/2-vejs
  • Tilslutningstyper: Flange
  • Tilslutningsstandarder: ANSI | EN
  • Ventilhusmaterialer: 1.4408, fingodsmateriale
  • Tætningsmaterialer: PTFE
  • Forsyningsspænding: 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 V DC
  • Indstillingstid 90°: 11 indtil 20 s
  • Kapslingsklasse: IP 65

* Afhængigt af udførelse og/eller driftsparametre

Nyheder om produktet

10.12.2020

GEMÜ-kugleventiler til industrielle applikationer