GEMÜ BB0F

Ball valve with bare shaft

  • Beskrivelse
  • Tekniske specifikationer

2/2-vejs-kugleventilen af rustfrit stål GEMÜ BB0F i to dele har en fri akselende og ANSI-hovedflange.

  • Medietemperatur:-40 indtil 220 °C
  • Omgivelsestemperatur:-20 indtil 60 °C
  • Driftstryk:0 indtil 40 bar
  • Nominelle diametre:DN 15 indtil 200
  • Ventilhusformer:2/2-vejs
  • Kugleformer:| Reguleringskugle
  • Tilslutningstyper:Flange
  • Tilslutningsstandarder:ASME | DIN | EN
  • Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale
  • Tætningsmaterialer:PTFE, forstærket
  • Konformiteter:ATEX | EAC | FireSafe | Funktionel sikkerhed | TA-Luft

Nyheder om produktet

05.04.2024

Ny kugleventilserie GEMÜ BB0F