Den hjælpestyrede 2/2-vejs magnetventil GEMÜ 8258 har et ventilhus af messing eller rustfrit stål. Alle dele, der kommer i berøring med mediet, er fremstillet af rustfrit stål, NBR, PVDF eller messing. Ventilen er egnet til neutrale medier som f.eks. luft, vand og olier.
- Lavt effektforbrug
- Høj flow-værdi
- Blød lukning
- Lav minimumstrykforskel
- Enkel, kompakt opbygning
- Enkel udskiftning af magnet uden værktøj (Click-on®)
- Manuel nødbetjening som tilvalg
- Mulighed for levering af eksplosionsbeskyttede magneter i overensstemmelse med ATEX (tilvalg)
- Typeafprøvning op til DN 25 iht. DIN EN 60730-2-8
- Fastgørelsesvinkler fås som tilvalg (ikke formonteret)
- NPT-gevind kan leveres
- Tilslutningstyper: Gevindmuffe
- Aktuatortype: elektro-magnetisk
- ATEX
- Eksplosionsbeskyttelse
- Ventilhusmateriale: 1.4408, rustfrit støbt stål; CW617N (messing)
- Maks. driftstryk: 16 bar
- Max. medietemperatur: 110 ° C
- Min. medietemperatur: -10 ° C
- Indvendige diametre: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 50 (2'')