Denne webside anvender cookies.

På vores websider og i vores online-shop anvender vi teknisk nødvendige cookies samt cookies, som er nødvendige for, at vi kan håndtere dine forespørgsler. Desuden anvender vi såkaldte sporingscookies. Med din hjælp kan vi optimere vores online-optræden og dermed tilbyde dig en bedre brugeroplevelse. ...

Ved accept af Gemüs cookie politik modtager vi dit samtykke til behandling af person data på vegne af Leadenhancer Sweden AB ("Leadenhancer").

Yderligere informationer finder du i vores erklæring om beskyttelse af oplysninger. Beskyttelse af personlige oplysninger

Funktionelle cookies

Disse cookies er absolut nødvendige for at kunne benytte alle funktioner på GEMÜ's websider, og de er derfor forindstillet og kan ikke deaktiveres. Du kan evt. omgå dette ved at ændre indstillingerne i din browser.

Webanalyse-cookies

Du kan her selv bestemme, om der må gemmes en entydig webanalyse-cookie i din browser, så operatøren af websiden kan hente og analysere forskellige statistiske data. Hvis du ikke ønsker at give tilladelse hertil, skal du klikke på følgende link for at gemme Piwik-deaktiverings-cookien i din browser.

I øjeblikket har GEMÜ desværre ikke mulighed for at gemme indstillinger for flere browsere eller overgribende over brugerkonti. Desuden er det muligt, afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger i browseren, at de af GEMÜ indstillede cookies kasseres ved lukning af browseren og således ikke mere er til rådighed i din næste session. Hvis du lukker browseren eller skifter browser, eller hvis du bruger flere pc'er, skal nogle tilpasninger evt. foretages på ny.

GEMÜ 8259

Elektrisk betjent magnetventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Den elektromagnetisk direkte aktiverede 2/2-vejs magnetventil GEMÜ 8259 har et ventilhus af messing eller rustfrit stål. Alle dele, der kommer i berøring med mediet, er fremstillet af FPM, NBR, PTFE, EPDM, messing eller rustfrit stål. Ventilen er egnet til neutrale væsker og gasser.

  • Direkte virkende, -strømfri åben- eller -lukket-
  • Ventil arbejder uden minimumstrykforskel
  • Høj flow-værdi
  • Kompakt konstruktion
  • Enkel udskiftning af magnet uden værktøj (Click-on®)
  • Egnet til vakuum
  • Mulighed for levering af eksplosionsbeskyttede magneter i overensstemmelse med ATEX (tilvalg)
  • Mulighed for UL- og CSA-godkendelse
  • Forskellige gevindtilslutninger for hver indvendig diameter
  • Tilslutningstyper: Gevindmuffe
  • Aktuatortype: elektro-magnetisk
  • Tætningsmateriale
  • Ventilhusmateriale: 1.4408, rustfrit støbt stål; CW617N (messing)
  • Konformiteter: EAC
  • Maks. driftstryk: 20 bar
  • Max. medietemperatur: 90 ° C
  • Min. medietemperatur: -10 ° C
  • Indvendige diametre: DN 2; DN 3; DN 4; DN 5