Den elektrisk betjente, kompakte 2/2-vejs-magnetventil GEMÜ J8A har ventilhus af messing og aktuatormagnethus af metal. Tætningen mod magnetankeret er udført med en PD-membran i én del.Tætningsmaterialet består af PTFE og giver hermetisk tætning af drosselventilhuset.Ventilhuset kan tilpasses kundespecifikt i forskellige materialer.
- God rengøringsevne
- Hermetisk adskillelse af medium og aktuator
- Magnetaktuatoren kan udskiftes uden at afmontere ventilhuset fra rørledningen
- Egnet til vakuumapplikationer
- Medietemperatur:-10 indtil 60 °C
- Omgivelsestemperatur:5 indtil 40 °C
- Driftstryk:0 indtil 6 bar
- Tilslutningstyper:Gevind
- Ventilhusmaterialer:1.4435 (316L), blokmateriale | PP
- Forsyningsspændinger:24 V DC
- Kapslingsklasse:IP 65